FLEXIMARK® Flexiprint TF2 2.5-6.0WH
熱転写マーキング用ラベル; 断面(最小/最大): 2.5mm² - 6mm²; Number of characters: 7; 白; ハロゲンフリー
¥17,134
在庫あり
型番
83254368
(¥17,134/PC)
税込
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
熱転写マーキング用ラベル
パッケージタイプ
プーリー大型パッケージ
梱包単位 (VPE)
1.000
ロールごとのマーカー数
2000
取付タイプ
突き進む
対応プリンタ
熱転写プリンターEOS 5スクイックス
印刷方法
熱転写マーキング
設置時間
設置前
マーキング 用途
コア光ファイバーケーブルケーブル
製品構成
文字数
7
ラベルの種類
ケーブルラベル
全体幅
26 mm
全体高さ
7 mm
厚さ
0.175 mm
最小導体サイズ
2.5 mm²
最大導体サイズ
6 mm²
ラベルの材質
ポリエステル
カラー
白
製品特性
最低温度
-40 °C
最大温度
125 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
耐塩水性
はい
耐水性
はい
自己粘着性
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
FLEXIMARK® Flexiprint TFの全製品
型番 | 最小導体サイズ | 最大導体サイズ | 文字数 | PUあたりのピース | |
---|---|---|---|---|---|
83254354 | 0.75 mm² | 1.5 mm² | 15 | ||
83254355 | 0.75 mm² | 1.5 mm² | 15 | ||
83254359 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 15 | ||
83254360 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 15 | ||
83254365 | 0.25 mm² | 0.75 mm² | 7 | ||
83254366 | 0.75 mm² | 1.5 mm² | 7 | ||
83254367 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 7 | ||
83254368 | 2.5 mm² | 6 mm² | 7 | ||
83254369 | 6 mm² | 16 mm² | 7 | ||
83254372 | 0.25 mm² | 0.75 mm² | 7 | ||
83254374 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 7 | ||
83254375 | 2.5 mm² | 6 mm² | 7 | ||
83254376 | 6 mm² | 16 mm² | 7 | ||
83254378 | 0.75 mm² | 1.5 mm² | 7 | ||
83255011 | 0.25 mm² | 0.75 mm² | 7 | ||
83255012 | 0.75 mm² | 1.5 mm² | 7 | ||
83255013 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 7 | ||
83255014 | 2.5 mm² | 6 mm² | 7 | ||
83255015 | 6 mm² | 16 mm² | 7 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ