FLEXIMARK® Flexiprint TF1L 0.75-1.5WH
熱転写マーキング用ラベル; 断面(最小/最大): 0.75mm² - 1.5mm²; Number of characters: 15; 白; ハロゲンフリー
¥21,857
在庫切れ
型番
83254355
(¥21,857/PC)
税込
税込
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
熱転写マーキング用ラベル
パッケージタイプ
プーリー大型パッケージ
梱包単位 (VPE)
1.000
ロールごとのマーカー数
2000
取付タイプ
突き進む
対応プリンタ
熱転写プリンターEOS 5スクイックス
印刷方法
熱転写マーキング
設置時間
設置前
マーキング 用途
コア光ファイバーケーブルケーブル
製品構成
文字数
15
ラベルの種類
ケーブルラベル
全体幅
34 mm
全体高さ
5.2 mm
厚さ
0.175 mm
最小導体サイズ
0.75 mm²
最大導体サイズ
1.5 mm²
ラベルの材質
ポリエステル
カラー
白
製品特性
最低温度
-40 °C
最大温度
125 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
耐塩水性
はい
耐水性
はい
自己粘着性
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
FLEXIMARK® Flexiprint TFの全製品
型番 | 最小導体サイズ | 最大導体サイズ | 文字数 | PUあたりのピース | |
---|---|---|---|---|---|
83254354 | 0.75 mm² | 1.5 mm² | 15 | ||
83254355 | 0.75 mm² | 1.5 mm² | 15 | ||
83254359 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 15 | ||
83254360 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 15 | ||
83254365 | 0.25 mm² | 0.75 mm² | 7 | ||
83254366 | 0.75 mm² | 1.5 mm² | 7 | ||
83254367 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 7 | ||
83254368 | 2.5 mm² | 6 mm² | 7 | ||
83254369 | 6 mm² | 16 mm² | 7 | ||
83254372 | 0.25 mm² | 0.75 mm² | 7 | ||
83254374 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 7 | ||
83254375 | 2.5 mm² | 6 mm² | 7 | ||
83254376 | 6 mm² | 16 mm² | 7 | ||
83254378 | 0.75 mm² | 1.5 mm² | 7 | ||
83255011 | 0.25 mm² | 0.75 mm² | 7 | ||
83255012 | 0.75 mm² | 1.5 mm² | 7 | ||
83255013 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 7 | ||
83255014 | 2.5 mm² | 6 mm² | 7 | ||
83255015 | 6 mm² | 16 mm² | 7 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ