FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL 1.5-2.5WH
熱転写マーキング用ラベル; 断面(最小/最大): 1.5mm² - 2.5mm²; Number of characters: 15; 白; ハロゲンフリー

¥23,117
在庫切れ
型番
83254360
(¥23,117/PC)
税込

一時的な在庫切れ

Flexiprint TF1BL 1.5-2.5 WH label for thermal printers -  Primary Image
Flexiprint TF1BL 1.5-2.5 WH label for thermal printers -  Primary Image Flexiprint TF1BL 1.5-2.5 WH label for thermal printers -   Secondary Image Flexiprint TF1BL 1.5-2.5 WH label for thermal printers -   Secondary Image Flexiprint TF1BL 1.5-2.5 WH label for thermal printers -   Other Image Flexiprint TF1BL 1.5-2.5 WH label for thermal printers -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance

テクニカルデータ

製品概要

マーク

FLEXIMARK®

製品タイプ

熱転写マーキング用ラベル

パッケージタイプ

プーリー
大型パッケージ

梱包単位 (VPE)

1.000

ロールごとのマーカー数

2000

取付タイプ

突き進む

対応プリンタ

熱転写プリンター
EOS 5
スクイックス

印刷方法

熱転写マーキング

設置時間

設置前

マーキング 用途

コア
光ファイバーケーブル
ケーブル

製品構成

文字数

15

ラベルの種類

ケーブルラベル

全体幅

36 mm

全体高さ

5.7 mm

厚さ

0.175 mm

最小導体サイズ

1.5 mm²

最大導体サイズ

2.5 mm²

ラベルの材質

ポリエステル

カラー

製品特性

最低温度

-40 °C

最大温度

125 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

耐塩水性

はい

耐水性

はい

自己粘着性

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

FLEXIMARK® Flexiprint TFの全製品

型番 最小導体サイズ 最大導体サイズ 文字数 PUあたりのピース
83254354 0.75 mm² 1.5 mm² 15
83254355 0.75 mm² 1.5 mm² 15
83254359 1.5 mm² 2.5 mm² 15
83254360 1.5 mm² 2.5 mm² 15
83254365 0.25 mm² 0.75 mm² 7
83254366 0.75 mm² 1.5 mm² 7
83254367 1.5 mm² 2.5 mm² 7
83254368 2.5 mm² 6 mm² 7
83254369 6 mm² 16 mm² 7
83254372 0.25 mm² 0.75 mm² 7
83254374 1.5 mm² 2.5 mm² 7
83254375 2.5 mm² 6 mm² 7
83254376 6 mm² 16 mm² 7
83254378 0.75 mm² 1.5 mm² 7
83255011 0.25 mm² 0.75 mm² 7
83255012 0.75 mm² 1.5 mm² 7
83255013 1.5 mm² 2.5 mm² 7
83255014 2.5 mm² 6 mm² 7
83255015 6 mm² 16 mm² 7
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!