NHXMH-J 3x2,5 RE
設置ケーブル; U0/U: 300/500 V; HFFR; 線心識別: カラー; 認証:VDE; 固定配線
在庫あり-納期目安:7営業日
flame-retardant
halogen-free
CE marked
VDE certified
特長
- ハロゲンフリーで高難燃性な材質により、火災時に火炎伝播や高煙密度、有毒ガスの発生リスクを低減します。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
アプリケーション
- 建築物や産業プラントの電源接続用として、特別な防火要件に準拠しています。
- 乾燥、湿潤または濡れた環境で使用可能です。
- 軽微~中度のメカストレスに最適です。
- 屋外での使用に適していますが、直射日光から保護され、温度範囲に準拠している場合に限ります。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
設置ケーブル
重量
149 kg/km
銅指数
72.000 kg/km
銅指数 (lb)
483.800 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC
試験電圧
2 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
製品構成
N-ドイツ規格ケーブル
NHXMH-J
線心数/サイズ
3x2,5
導体サイズ (mm2)
2.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス1: 単芯
アース線含む
あり
線心数
3
コアアセンブリの上にフィリングコンパウンドを充填
あり
シールド付き
なし
最小外径
8.7 mm
最大外径
10.6 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
XLPE(架橋ポリエチレン)
絶縁体材質 短縮形
XLPE
シース材質
ハロゲンフリー
シース材質、短縮形
HFFR
シース色
灰
線心識別
カラー
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
固定配線
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
42.4 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 70 °C
設置最低温度
5 °C
最大取付温度
70 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-3-24
耐UV性
なし
耐候性
なし
耐オゾン性
なし
ハロゲンフリー
あり
に準拠したハロゲンフリー
EN 50267-2-2
耐油性
なし
PWISフリー
なし
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
なし
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20
認証:VDE
あり
VDE製品規格
VDE 0250-214
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 市販品であり、LAPP製品ではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
NHXMHの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 最小外径 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16020003 | 3 | あり | 1.5 mm² | 8 mm | 43.000 kg/km | 114 kg/km | |
16020013 | 4 | あり | 1.5 mm² | 8.5 mm | 58.000 kg/km | 145 kg/km | |
16020023 | 5 | あり | 1.5 mm² | 9.1 mm | 72.000 kg/km | 166 kg/km | |
1602003 | 7 | あり | 1.5 mm² | 9.9 mm | 101.000 kg/km | 198 kg/km | |
16020103 | 3 | あり | 2.5 mm² | 8.7 mm | 72.000 kg/km | 149 kg/km | |
16020123 | 5 | あり | 2.5 mm² | 10.2 mm | 120.000 kg/km | 220 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ