NHXMH-J 5x1,5 RE
設置用ケーブル; U0/U: 300/500 V; HFFR; コアの識別: 色; VDE認証; 固定設置

¥1,215
在庫あり
型番
16020023
(¥1,215/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:100
カット代合計(税込):0
最小購入単位:2000メーター
2000メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

NHXMH-J 5x1,5 RE installation cable -  Primary Image
NHXMH-J 5x1,5 RE installation cable -  Primary Image NHXMH-J 5x1,5 RE installation cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
CE marked
CE marked
VDE certified
VDE certified

特長

  • ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な排ガスが発生するリスクを低減します。
  • VDE▷テストマーク付きのVDE認定ケーブルで、信頼性と品質が実証されています。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 特別な防火要件に準拠した、ビルや産業プラントの電源接続用。
  • しっくいの上、中、下、れんが造りの中、固定コンクリートの中に設置する。振動コンクリートや圧縮コンクリートへの直接埋め込みには適さない。
  • 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
  • 軽~中程度の機械的ストレスに適している。
  • 直射日光を避け、温度範囲内であれば屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

設置用ケーブル

重量

166 kg/km

銅指数

72.000 kg/km

銅指数 (lb)

483.820 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

2 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

12.1 Ω/km

製品構成

N-ドイツ規格ケーブル

NHXMH-J

線心数/サイズ

5x1,5

導体サイズ (mm2)

1.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス 1: 固体導体

アース線含む

はい

線心数

5

コアアセンブリの上にフィリングコンパウンドを充填

はい

シールド付き

いいえ

最小外径

9.1 mm

最大外径

11 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

架橋ポリエチレン

絶縁体材質 短縮形

XLPE

シース材質

ハロゲンフリー化合物

シース材質、短縮形

HFFR

シース色

グレー

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

44.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 70 °C

設置最低温度

5 °C

最大取付温度

70 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-3-24

耐UV性

いいえ

耐候性

いいえ

耐オゾン性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

EN 50267-2-2

耐油性

いいえ

PWISフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20

認証:VDE

はい

VDE製品規格

VDE 0250-214

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

NHXMHの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 最小外径 銅指数 重量
16020003 3 はい 1.5 mm² 8 mm 43.000 kg/km 114 kg/km
16020013 4 はい 1.5 mm² 8.5 mm 58.000 kg/km 145 kg/km
16020023 5 はい 1.5 mm² 9.1 mm 72.000 kg/km 166 kg/km
1602003 7 はい 1.5 mm² 9.9 mm 101.000 kg/km 198 kg/km
16020103 3 はい 2.5 mm² 8.7 mm 72.000 kg/km 149 kg/km
16020123 5 はい 2.5 mm² 10.2 mm 120.000 kg/km 220 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!