NHXMH-J 3x1,5 RE
設置用ケーブル; U0/U: 300/500 V; HFFR; コアの識別: 色; VDE認証; 固定設置
一時的な在庫切れ
特長
- ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な排ガスが発生するリスクを低減します。
- VDE▷テストマーク付きのVDE認定ケーブルで、信頼性と品質が実証されています。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 特別な防火要件に準拠した、ビルや産業プラントの電源接続用。
- しっくいの上、中、下、れんが造りの中、固定コンクリートの中に設置する。振動コンクリートや圧縮コンクリートへの直接埋め込みには適さない。
- 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
- 軽~中程度の機械的ストレスに適している。
- 直射日光を避け、温度範囲内であれば屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
設置用ケーブル
重量
114 kg/km
銅指数
43.000 kg/km
銅指数 (lb)
288.948 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧
2 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
Max. conductor resistance at 20 °C
12.1 Ω/km
製品構成
N-ドイツ規格ケーブル
NHXMH-J
線心数/サイズ
3x1,5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス 1: 固体導体
アース線含む
はい
線心数
3
コアアセンブリの上にフィリングコンパウンドを充填
はい
シールド付き
いいえ
最小外径
8 mm
最大外径
9.6 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
架橋ポリエチレン
絶縁体材質 短縮形
XLPE
シース材質
ハロゲンフリー化合物
シース材質、短縮形
HFFR
シース色
グレー
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
38.4 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 70 °C
設置最低温度
5 °C
最大取付温度
70 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-3-24
耐UV性
いいえ
耐候性
いいえ
耐オゾン性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
EN 50267-2-2
耐油性
いいえ
PWISフリー
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20
認証:VDE
はい
VDE製品規格
VDE 0250-214
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
NHXMHの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 最小外径 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16020003 | 3 | はい | 1.5 mm² | 8 mm | 43.000 kg/km | 114 kg/km | |
16020013 | 4 | はい | 1.5 mm² | 8.5 mm | 58.000 kg/km | 145 kg/km | |
16020023 | 5 | はい | 1.5 mm² | 9.1 mm | 72.000 kg/km | 166 kg/km | |
1602003 | 7 | はい | 1.5 mm² | 9.9 mm | 101.000 kg/km | 198 kg/km | |
16020103 | 3 | はい | 2.5 mm² | 8.7 mm | 72.000 kg/km | 149 kg/km | |
16020123 | 5 | はい | 2.5 mm² | 10.2 mm | 120.000 kg/km | 220 kg/km |