NHXMH-J 5x2,5 RE
設置用ケーブル; U0/U: 300/500 V; HFFR; コアの識別: 色; VDE認証; 固定設置

¥1,679
在庫切れ
型番
16020123
(¥1,679/M)
税込

一時的な在庫切れ

NHXMH-J 5x2,5 RE installation cable -  Primary Image
NHXMH-J 5x2,5 RE installation cable -  Primary Image NHXMH-J 5x2,5 RE installation cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
CE marked
CE marked
VDE certified
VDE certified

特長

  • ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な排ガスが発生するリスクを低減します。
  • VDE▷テストマーク付きのVDE認定ケーブルで、信頼性と品質が実証されています。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 特別な防火要件に準拠した、ビルや産業プラントの電源接続用。
  • しっくいの上、中、下、れんが造りの中、固定コンクリートの中に設置する。振動コンクリートや圧縮コンクリートへの直接埋め込みには適さない。
  • 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
  • 軽~中程度の機械的ストレスに適している。
  • 直射日光を避け、温度範囲内であれば屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

設置用ケーブル

重量

220 kg/km

銅指数

120.000 kg/km

銅指数 (lb)

806.367 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

2 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

7.41 Ω/km

製品構成

N-ドイツ規格ケーブル

NHXMH-J

線心数/サイズ

5x2,5

導体サイズ (mm2)

2.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス 1: 固体導体

アース線含む

はい

線心数

5

コアアセンブリの上にフィリングコンパウンドを充填

はい

シールド付き

いいえ

最小外径

10.2 mm

最大外径

12.3 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

架橋ポリエチレン

絶縁体材質 短縮形

XLPE

シース材質

ハロゲンフリー化合物

シース材質、短縮形

HFFR

シース色

グレー

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

49.2 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 70 °C

設置最低温度

5 °C

最大取付温度

70 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-3-24

耐UV性

いいえ

耐候性

いいえ

耐オゾン性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

EN 50267-2-2

耐油性

いいえ

PWISフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20

認証:VDE

はい

VDE製品規格

VDE 0250-214

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

NHXMHの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 最小外径 銅指数 重量
16020003 3 はい 1.5 mm² 8 mm 43.000 kg/km 114 kg/km
16020013 4 はい 1.5 mm² 8.5 mm 58.000 kg/km 145 kg/km
16020023 5 はい 1.5 mm² 9.1 mm 72.000 kg/km 166 kg/km
1602003 7 はい 1.5 mm² 9.9 mm 101.000 kg/km 198 kg/km
16020103 3 はい 2.5 mm² 8.7 mm 72.000 kg/km 149 kg/km
16020123 5 はい 2.5 mm² 10.2 mm 120.000 kg/km 220 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!