NAYY-O 1x70 RM 0,6/1kV
電源ケーブル; 1x70 RM; NAYY-O; U0/U: 0,6/1 kV; アルミニウム; PVC; VDE認証; 固定設置

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫切れ
型番
3036547

一時的な在庫切れ

NAYY-O 1x70 RM 0,6/1kV power cable -  Primary Image
NAYY-O 1x70 RM 0,6/1kV power cable -  Primary Image NAYY-O 1x70 RM 0,6/1kV power cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked
VDE certified
VDE certified

特長

  • 丈夫な絶縁材とシース材(PVC)により、地下への直接設置に適しています。頑丈な素材は、有害な環境影響や化学物質から保護します。
  • フィリングコンパウンドで作られた共通のコアラッピングが、ケーブルの強度を高めている。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • VDE▷テストマーク付きのVDE認定ケーブルで、信頼性と品質が実証されています。
  • 絶縁アルミ導体は、単線または多線、丸型またはセクター型である。
  • アルミ導体は銅導体よりも軽量で安価である。少なくとも1つから2つの大きな導体断面を選択すれば、同等の導電率を達成できる。

アプリケーション

  • ビルや産業施設の電源接続に汎用的に使用できる。
  • 発電所やコンバーター・ステーションのエネルギー分配に適しています。
  • 水、空気、土、コンクリートへの固定設置用。地上では、追加の適切な保護がない場合の最低設置深度は0.6m、道路下では少なくとも0.8mです。
  • 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

電源ケーブル

重量

410 kg/km

銅指数

203.000 kg/1000 m

アルミ指数

203.000 kg/km

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0276-603

Max. conductor resistance at 20 °C

0.443 Ω/km

製品構成

N-ドイツ規格ケーブル

NAYY-O

線心数/サイズ

1X70 RM

導体サイズ (mm2)

70 mm²

導体材質

アルミニウム

導体撚線

IEC 60228 クラス 2: マルチワイヤ

導体形状

ラウンド

導体の略語

1x70 RM

アース線含む

いいえ

線心数

1

コアアセンブリの上にフィリングコンパウンドを充填

はい

シールド付き

いいえ

最小外径

48 mm

最大外径

53 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

固定設置

埋設に好適

ダイレクト
ケーブルトレンチ内
ケーブル保護管内

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

636.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 70 °C

設置最低温度

-5 °C

最大取付温度

50 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20

認証:VDE

はい

VDE製品規格

VDE 0276-603

認証:◁HAR▷

いいえ

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

NAYYの全製品

型番 導体の略語 N-ドイツ規格ケーブル アルミ指数 重量
1550056 1x50 RM NAYY-O 145.000 kg/km 298 kg/km
1552010 4x35 RE NAYY-J 406.000 kg/km 1170 kg/km
1552011 4x50 SE NAYY-J 580.000 kg/km 1305 kg/km
1552012 4x70 SE NAYY-J 812.000 kg/km 1730 kg/km
1552013 4x95 SE NAYY-J 1102.000 kg/km 2205 kg/km
1552014 4x120 SE NAYY-J 1392.000 kg/km 2655 kg/km
1552015 4x150 SE NAYY-J 1740.000 kg/km 3150 kg/km
1552016 4x185 SE NAYY-J 2146.000 kg/km 3925 kg/km
1552017 4x240 SE NAYY-J 2784.000 kg/km 4880 kg/km
1552022 1x300 RM NAYY-O 870.000 kg/km 1379 kg/km
3036547 1x70 RM NAYY-O 203.000 kg/km 410 kg/km
3036548 1x95 RM NAYY-O 276.000 kg/km 570 kg/km
3036549 1x120 RM NAYY-O 348.000 kg/km 620 kg/km
3036550 1x150 RM NAYY-O 435.000 kg/km 735 kg/km
3036551 1x185 RM NAYY-O 536.000 kg/km 845 kg/km
3036552 1x240 RM NAYY-O 696.000 kg/km 1100 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!