NAYY-O 1x150 RM 0,6/1kV
電源ケーブル; 1x150 RM; NAYY-O; U0/U: 0,6/1 kV; アルミニウム; PVC; VDE認証; 固定設置
特長
- 丈夫な絶縁材とシース材(PVC)により、地下への直接設置に適しています。頑丈な素材は、有害な環境影響や化学物質から保護します。
- フィリングコンパウンドで作られた共通のコアラッピングが、ケーブルの強度を高めている。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- VDE▷テストマーク付きのVDE認定ケーブルで、信頼性と品質が実証されています。
- 絶縁アルミ導体は、単線または多線、丸型またはセクター型である。
- アルミ導体は銅導体よりも軽量で安価である。少なくとも1つから2つの大きな導体断面を選択すれば、同等の導電率を達成できる。
アプリケーション
- ビルや産業施設の電源接続に汎用的に使用できる。
- 発電所やコンバーター・ステーションのエネルギー分配に適しています。
- 水、空気、土、コンクリートへの固定設置用。地上では、追加の適切な保護がない場合の最低設置深度は0.6m、道路下では少なくとも0.8mです。
- 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
電源ケーブル
重量
735 kg/km
銅指数
435.000 kg/1000 m
アルミ指数
435.000 kg/km
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
試験電圧
4 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0276-603
Max. conductor resistance at 20 °C
0.206 Ω/km
製品構成
N-ドイツ規格ケーブル
NAYY-O
線心数/サイズ
1X150 RM
導体サイズ (mm2)
150 mm²
導体材質
アルミニウム
導体撚線
IEC 60228 クラス 2: マルチワイヤ
導体形状
ラウンド
導体の略語
1x150 RM
アース線含む
いいえ
線心数
1
コアアセンブリの上にフィリングコンパウンドを充填
はい
シールド付き
いいえ
最小外径
48 mm
最大外径
53 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
固定設置
埋設に好適
ダイレクトケーブルトレンチ内ケーブル保護管内
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
636.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 70 °C
設置最低温度
-5 °C
最大取付温度
50 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20
認証:VDE
はい
VDE製品規格
VDE 0276-603
認証:◁HAR▷
いいえ
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
NAYYの全製品
型番 | 導体の略語 | N-ドイツ規格ケーブル | アルミ指数 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1550056 | 1x50 RM | NAYY-O | 145.000 kg/km | 298 kg/km | ||
1552010 | 4x35 RE | NAYY-J | 406.000 kg/km | 1170 kg/km | ||
1552011 | 4x50 SE | NAYY-J | 580.000 kg/km | 1305 kg/km | ||
1552012 | 4x70 SE | NAYY-J | 812.000 kg/km | 1730 kg/km | ||
1552013 | 4x95 SE | NAYY-J | 1102.000 kg/km | 2205 kg/km | ||
1552014 | 4x120 SE | NAYY-J | 1392.000 kg/km | 2655 kg/km | ||
1552015 | 4x150 SE | NAYY-J | 1740.000 kg/km | 3150 kg/km | ||
1552016 | 4x185 SE | NAYY-J | 2146.000 kg/km | 3925 kg/km | ||
1552017 | 4x240 SE | NAYY-J | 2784.000 kg/km | 4880 kg/km | ||
1552022 | 1x300 RM | NAYY-O | 870.000 kg/km | 1379 kg/km | ||
3036547 | 1x70 RM | NAYY-O | 203.000 kg/km | 410 kg/km | ||
3036548 | 1x95 RM | NAYY-O | 276.000 kg/km | 570 kg/km | ||
3036549 | 1x120 RM | NAYY-O | 348.000 kg/km | 620 kg/km | ||
3036550 | 1x150 RM | NAYY-O | 435.000 kg/km | 735 kg/km | ||
3036551 | 1x185 RM | NAYY-O | 536.000 kg/km | 845 kg/km | ||
3036552 | 1x240 RM | NAYY-O | 696.000 kg/km | 1100 kg/km |