CRIMPING PLIERS PVX 1300
電池式圧着工具; 断面(最小/最大): 10mm² - 400mm²; crimping profile: マンドレルプレス

¥3,204,344
在庫切れ
型番
61813872
(¥3,204,344/PC)
税込

一時的な在庫切れ

CRIMPING PLIERS PVX 1300 battery operated crimping tool -  Primary Image
CRIMPING PLIERS PVX 1300 battery operated crimping tool -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
CE marked
CE marked

特長

  • 片手で操作でき、作業が簡単です。
  • デジタルディスプレイは圧着工具の情報(圧着回数、バッテリー充電状態、メンテナンス間隔など)を表示します。
  • 押圧力が設定値に達しない場合、電子式圧力監視システムは音響信号とLEDの点滅で反応します。
  • より効率的なプレスのための2段油圧による高速フィード。
  • 導体断面積10.00~400.00 mm²に適しています。

アプリケーション

  • 銅/アルミコネクター、KRF/KRT型チューブケーブルラグ圧着用電池式工具。
  • 適合する圧着インサートと共に使用します。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

電池式圧着工具

納入範囲

取扱説明書を含む
バッテリーを含む
充電器付き
圧着インサートなし

重量

5.8 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

圧着用

チューブケーブルラグ

最小導体サイズ

10 mm²

最大導体サイズ

400 mm²

カラー

圧着形状

マンドレルプレス

製品特性

押しつけ力

124 kN

アプリケーションプロセス数

120

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

PVX 1300 pressing pliersの全製品

型番 最小導体サイズ 最大導体サイズ 圧着形状 納入範囲
61813872 10 mm² 400 mm² マンドレルプレス 取扱説明書を含むバッテリーを含む充電器付き圧着インサートなし
61813875 10 mm² 400 mm² マンドレルプレス 電源ケーブルなし圧着インサートなし
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!