NAYY-O 1x240 RM 0,6/1kV
電源ケーブル; 1x240 RM; NAYY-O; U0/U: 0,6/1 kV; アルミニウム; PVC; VDE認証; 固定設置

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫あり
型番
3036552
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:50
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

NAYY-O 1x240 RM 0,6/1kV power cable -  Primary Image
NAYY-O 1x240 RM 0,6/1kV power cable -  Primary Image NAYY-O 1x240 RM 0,6/1kV power cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked
VDE certified
VDE certified

特長

  • 丈夫な絶縁材とシース材(PVC)により、地下への直接設置に適しています。頑丈な素材は、有害な環境影響や化学物質から保護します。
  • フィリングコンパウンドで作られた共通のコアラッピングが、ケーブルの強度を高めている。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • VDE▷テストマーク付きのVDE認定ケーブルで、信頼性と品質が実証されています。
  • 絶縁アルミ導体は、単線または多線、丸型またはセクター型である。
  • アルミ導体は銅導体よりも軽量で安価である。少なくとも1つから2つの大きな導体断面を選択すれば、同等の導電率を達成できる。

アプリケーション

  • ビルや産業施設の電源接続に汎用的に使用できる。
  • 発電所やコンバーター・ステーションのエネルギー分配に適しています。
  • 水、空気、土、コンクリートへの固定設置用。地上では、追加の適切な保護がない場合の最低設置深度は0.6m、道路下では少なくとも0.8mです。
  • 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

電源ケーブル

重量

1100 kg/km

銅指数

696.000 kg/1000 m

アルミ指数

696.000 kg/km

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0276-603

Max. conductor resistance at 20 °C

0.1125 Ω/km

製品構成

N-ドイツ規格ケーブル

NAYY-O

線心数/サイズ

1x240 RM

導体サイズ (mm2)

240 mm²

導体材質

アルミニウム

導体撚線

IEC 60228 クラス 2: マルチワイヤ

導体形状

ラウンド

導体の略語

1x240 RM

アース線含む

いいえ

線心数

1

コアアセンブリの上にフィリングコンパウンドを充填

はい

シールド付き

いいえ

最小外径

48 mm

最大外径

53 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

固定設置

埋設に好適

ダイレクト
ケーブルトレンチ内
ケーブル保護管内

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

636.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 70 °C

設置最低温度

-5 °C

最大取付温度

50 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20

認証:VDE

はい

VDE製品規格

VDE 0276-603

認証:◁HAR▷

いいえ

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

NAYYの全製品

型番 導体の略語 N-ドイツ規格ケーブル アルミ指数 重量
1550056 1x50 RM NAYY-O 145.000 kg/km 298 kg/km
1552010 4x35 RE NAYY-J 406.000 kg/km 1170 kg/km
1552011 4x50 SE NAYY-J 580.000 kg/km 1305 kg/km
1552012 4x70 SE NAYY-J 812.000 kg/km 1730 kg/km
1552013 4x95 SE NAYY-J 1102.000 kg/km 2205 kg/km
1552014 4x120 SE NAYY-J 1392.000 kg/km 2655 kg/km
1552015 4x150 SE NAYY-J 1740.000 kg/km 3150 kg/km
1552016 4x185 SE NAYY-J 2146.000 kg/km 3925 kg/km
1552017 4x240 SE NAYY-J 2784.000 kg/km 4880 kg/km
1552022 1x300 RM NAYY-O 870.000 kg/km 1379 kg/km
3036547 1x70 RM NAYY-O 203.000 kg/km 410 kg/km
3036548 1x95 RM NAYY-O 276.000 kg/km 570 kg/km
3036549 1x120 RM NAYY-O 348.000 kg/km 620 kg/km
3036550 1x150 RM NAYY-O 435.000 kg/km 735 kg/km
3036551 1x185 RM NAYY-O 536.000 kg/km 845 kg/km
3036552 1x240 RM NAYY-O 696.000 kg/km 1100 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!