N2XCH 4x70 SM/35 0,6/1kV
電源ケーブル; 4x70 SM/35; U0/U: 0,6/1 kV; 裸銅; ポリオレフィン; 同心導線; VDE認証; 固定設置

¥28,177
在庫あり
型番
1550686
(¥28,177/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:50
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

N2XCH 4x70 SM/35 0,6/1kV power cable -  Primary Image
N2XCH 4x70 SM/35 0,6/1kV power cable -  Primary Image N2XCH 4x70 SM/35 0,6/1kV power cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
CE marked
CE marked
VDE certified
VDE certified

特長

  • ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な排ガスが発生するリスクを低減します。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • VDE▷テストマーク付きのVDE認定ケーブルで、信頼性と品質が実証されています。
  • 絶縁銅導体は単線または複線、丸型またはセクター型。
  • 追加の外部銅導体は、コア・シースの周囲に同心状に配置され、保護ケーブル・コンジット(PE)、保護および中性導体(PEN)、またはスクリーニングとして使用できます。

アプリケーション

  • 特別な防火要件に準拠した、ビルや産業プラントの電源接続用。
  • 発電所やコンバーター・ステーションのエネルギー分配に適しています。
  • 固定設置向け
  • しっくいの上、中、下、れんが造りの中、コンクリートの中に設置する。
  • ハロゲンフリーの熱可塑性ポリオレフィン・コンパウンドを使用した耐久性のあるケーブル絶縁体。
  • 直射日光を避け、温度範囲内であれば屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

電源ケーブル

重量

3484 kg/km

銅指数

3082.000 kg/km

銅指数 (lb)

20710.192 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0276-604

Max. conductor resistance at 20 °C

0.268 Ω/km

製品構成

N-ドイツ規格ケーブル

N2XCH

線心数/サイズ

4 x 70 / 35 sm

導体サイズ (mm2)

70 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス 2: マルチワイヤ

導体形状

セクター型

導体の略語

4x70 SM/35

アース線含む

いいえ

円型導体

はい

同心円導体のタイプ

交差導電コイル付きヘリカル裸銅線

線心数

4

コアアセンブリの上にフィリングコンパウンドを充填

はい

シールド付き

いいえ

外径

36.3 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

架橋ポリエチレン

絶縁体材質 短縮形

XLPE

シース材質

ポリオレフィン

シース色

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

固定設置

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

12×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

435.6 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 90 °C

設置最低温度

-5 °C

最大取付温度

90 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-3-24

に準拠した低煙密度

IEC 61034-2

に準拠した燃焼腐食性ガス

IEC 60754-2

耐UV性

いいえ

に準拠した耐UV性

EN 50525-1 (黒色シースケーブルは屋外使用に好適です。)

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20

認証:VDE

はい

VDE製品規格

VDE 0276-604

認証:◁HAR▷

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

N2XCHの全製品

型番 導体の略語 最小外径 銅指数 重量
1550661 2x16 RE/16 490.000 kg/km 759 kg/km
1550667 3x16 RE/16 643.000 kg/km 825 kg/km
1550670 3x50 SM/25 1723.000 kg/km 1992 kg/km
1550671 3x70 SM/35 2410.000 kg/km 2741 kg/km
1550672 3x95 SM/50 3296.000 kg/km 3604 kg/km
1550673 3x120 SM/70 4236.000 kg/km 4594 kg/km
1550674 3x150 SM/70 5100.000 kg/km 5470 kg/km
1550675 3x185 SM/95 6381.000 kg/km 6895 kg/km
1550676 3x240 SM/120 8240.000 kg/km 8830 kg/km
1550682 4x16 RE/16 796.000 kg/km 1078 kg/km
1550685 4x50 SM/25 2203.000 kg/km 2481 kg/km
1550686 4x70 SM/35 3082.000 kg/km 3484 kg/km
1550687 4x95 SM/50 4208.000 kg/km 4630 kg/km
1550688 4x120 SM/70 5388.000 kg/km 5843 kg/km
1550689 4x150 SM/70 6540.000 kg/km 6912 kg/km
1550690 4x185 SM/95 8159.000 kg/km 8760 kg/km
1550691 4x240 SM/120 10546.000 kg/km 11362 kg/km
1550696 10x1.5 RE/2.5 177.000 kg/km 403 kg/km
1550697 10x2.5 RE/4 287.000 kg/km 576 kg/km
1550701 16x1.5 RE/4 275.000 kg/km 611 kg/km
1550702 16x2.5 RE/6 450.000 kg/km 813 kg/km
30017695 2x1.5 RE/1.5 53.000 kg/km 196 kg/km
30017696 2x2.5 RE/2.5 80.000 kg/km 251 kg/km
30017697 2x4 RE/4 122.000 kg/km 303 kg/km
30017698 2x6 RE/6 183.000 kg/km 400 kg/km
30017699 2x10 RE/10 311.000 kg/km 545 kg/km
30017701 3x1.5 RE/1.5 67.000 kg/km 221 kg/km
30017702 3x2.5 RE/2.5 103.000 kg/km 283 kg/km
30017703 3x4 RE/4 160.000 kg/km 357 kg/km
30017704 3x6 RE/6 242.000 kg/km 452 kg/km
30017705 3x10 RE/10 406.000 kg/km 646 kg/km
30017707 3x25 RM/16 902.000 kg/km 1258 kg/km
30017708 3x35 RM/16 1190.000 kg/km 1695 kg/km
30017716 4x1.5 RE/1.5 80.000 kg/km 246 kg/km
30017717 4x2.5 RE/2.5 129.000 kg/km 310 kg/km
30017718 4x4 RE/4 202.000 kg/km 416 kg/km
30017719 4x6 RE/6 296.000 kg/km 516 kg/km
30017720 4x10 RE/10 504.000 kg/km 765 kg/km
30017722 4x25 RM/16 1142.000 kg/km 1557 kg/km
30017723 4x35 SM/16 1526.000 kg/km 2025 kg/km
30017730 7x1.5 RE/2.5 133.000 kg/km 306 kg/km
30017731 7x2.5 RE/2.5 200.000 kg/km 418 kg/km
30017733 7x4 RE/4 315.000 kg/km 577 kg/km
30017734 7x6 RE/6 470.000 kg/km 773 kg/km
30017735 12x1.5 RE/2.5 205.000 kg/km 469 kg/km
30017736 12x2.5 RE/4 334.000 kg/km 640 kg/km
30017737 12x4 RE/6 528.000 kg/km 877 kg/km
30017738 24x1.5 RE/6 413.000 kg/km 848 kg/km
30017739 24x2.5 RE/10 695.000 kg/km 1155 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!