N2XCH 3x185 SM/95 0,6/1kV
電源ケーブル; 3x185 SM/95; U0/U: 0,6/1 kV; 裸銅; ポリオレフィン; 同心導線; VDE認証; 固定設置
一時的な在庫切れ
特長
- ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な排ガスが発生するリスクを低減します。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- VDE▷テストマーク付きのVDE認定ケーブルで、信頼性と品質が実証されています。
- 絶縁銅導体は単線または複線、丸型またはセクター型。
- 追加の外部銅導体は、コア・シースの周囲に同心状に配置され、保護ケーブル・コンジット(PE)、保護および中性導体(PEN)、またはスクリーニングとして使用できます。
アプリケーション
- 特別な防火要件に準拠した、ビルや産業プラントの電源接続用。
- 発電所やコンバーター・ステーションのエネルギー分配に適しています。
- 固定設置向け
- しっくいの上、中、下、れんが造りの中、コンクリートの中に設置する。
- ハロゲンフリーの熱可塑性ポリオレフィン・コンパウンドを使用した耐久性のあるケーブル絶縁体。
- 直射日光を避け、温度範囲内であれば屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
電源ケーブル
重量
6895 kg/km
銅指数
6381.000 kg/km
銅指数 (lb)
42878.564 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
試験電圧
4 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0276-604
Max. conductor resistance at 20 °C
0.0991 Ω/km
製品構成
N-ドイツ規格ケーブル
N2XCH
線心数/サイズ
3 x 185 / 95 sm
導体サイズ (mm2)
185 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス 2: マルチワイヤ
導体形状
セクター型
導体の略語
3x185 SM/95
アース線含む
いいえ
円型導体
はい
同心円導体のタイプ
交差導電コイル付きヘリカル裸銅線
線心数
3
コアアセンブリの上にフィリングコンパウンドを充填
はい
シールド付き
いいえ
外径
47.7 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
架橋ポリエチレン
絶縁体材質 短縮形
XLPE
シース材質
ポリオレフィン
シース色
黒
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
固定設置
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
12×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
572.4 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 90 °C
設置最低温度
-5 °C
最大取付温度
90 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-3-24
に準拠した低煙密度
IEC 61034-2
に準拠した燃焼腐食性ガス
IEC 60754-2
耐UV性
いいえ
に準拠した耐UV性
EN 50525-1 (黒色シースケーブルは屋外使用に好適です。)
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20
認証:VDE
はい
VDE製品規格
VDE 0276-604
認証:◁HAR▷
いいえ
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
N2XCHの全製品
型番 | 導体の略語 | 最小外径 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
1550661 | 2x16 RE/16 | 490.000 kg/km | 759 kg/km | ||
1550667 | 3x16 RE/16 | 643.000 kg/km | 825 kg/km | ||
1550670 | 3x50 SM/25 | 1723.000 kg/km | 1992 kg/km | ||
1550671 | 3x70 SM/35 | 2410.000 kg/km | 2741 kg/km | ||
1550672 | 3x95 SM/50 | 3296.000 kg/km | 3604 kg/km | ||
1550673 | 3x120 SM/70 | 4236.000 kg/km | 4594 kg/km | ||
1550674 | 3x150 SM/70 | 5100.000 kg/km | 5470 kg/km | ||
1550675 | 3x185 SM/95 | 6381.000 kg/km | 6895 kg/km | ||
1550676 | 3x240 SM/120 | 8240.000 kg/km | 8830 kg/km | ||
1550682 | 4x16 RE/16 | 796.000 kg/km | 1078 kg/km | ||
1550685 | 4x50 SM/25 | 2203.000 kg/km | 2481 kg/km | ||
1550686 | 4x70 SM/35 | 3082.000 kg/km | 3484 kg/km | ||
1550687 | 4x95 SM/50 | 4208.000 kg/km | 4630 kg/km | ||
1550688 | 4x120 SM/70 | 5388.000 kg/km | 5843 kg/km | ||
1550689 | 4x150 SM/70 | 6540.000 kg/km | 6912 kg/km | ||
1550690 | 4x185 SM/95 | 8159.000 kg/km | 8760 kg/km | ||
1550691 | 4x240 SM/120 | 10546.000 kg/km | 11362 kg/km | ||
1550696 | 10x1.5 RE/2.5 | 177.000 kg/km | 403 kg/km | ||
1550697 | 10x2.5 RE/4 | 287.000 kg/km | 576 kg/km | ||
1550701 | 16x1.5 RE/4 | 275.000 kg/km | 611 kg/km | ||
1550702 | 16x2.5 RE/6 | 450.000 kg/km | 813 kg/km | ||
30017695 | 2x1.5 RE/1.5 | 53.000 kg/km | 196 kg/km | ||
30017696 | 2x2.5 RE/2.5 | 80.000 kg/km | 251 kg/km | ||
30017697 | 2x4 RE/4 | 122.000 kg/km | 303 kg/km | ||
30017698 | 2x6 RE/6 | 183.000 kg/km | 400 kg/km | ||
30017699 | 2x10 RE/10 | 311.000 kg/km | 545 kg/km | ||
30017701 | 3x1.5 RE/1.5 | 67.000 kg/km | 221 kg/km | ||
30017702 | 3x2.5 RE/2.5 | 103.000 kg/km | 283 kg/km | ||
30017703 | 3x4 RE/4 | 160.000 kg/km | 357 kg/km | ||
30017704 | 3x6 RE/6 | 242.000 kg/km | 452 kg/km | ||
30017705 | 3x10 RE/10 | 406.000 kg/km | 646 kg/km | ||
30017707 | 3x25 RM/16 | 902.000 kg/km | 1258 kg/km | ||
30017708 | 3x35 RM/16 | 1190.000 kg/km | 1695 kg/km | ||
30017716 | 4x1.5 RE/1.5 | 80.000 kg/km | 246 kg/km | ||
30017717 | 4x2.5 RE/2.5 | 129.000 kg/km | 310 kg/km | ||
30017718 | 4x4 RE/4 | 202.000 kg/km | 416 kg/km | ||
30017719 | 4x6 RE/6 | 296.000 kg/km | 516 kg/km | ||
30017720 | 4x10 RE/10 | 504.000 kg/km | 765 kg/km | ||
30017722 | 4x25 RM/16 | 1142.000 kg/km | 1557 kg/km | ||
30017723 | 4x35 SM/16 | 1526.000 kg/km | 2025 kg/km | ||
30017730 | 7x1.5 RE/2.5 | 133.000 kg/km | 306 kg/km | ||
30017731 | 7x2.5 RE/2.5 | 200.000 kg/km | 418 kg/km | ||
30017733 | 7x4 RE/4 | 315.000 kg/km | 577 kg/km | ||
30017734 | 7x6 RE/6 | 470.000 kg/km | 773 kg/km | ||
30017735 | 12x1.5 RE/2.5 | 205.000 kg/km | 469 kg/km | ||
30017736 | 12x2.5 RE/4 | 334.000 kg/km | 640 kg/km | ||
30017737 | 12x4 RE/6 | 528.000 kg/km | 877 kg/km | ||
30017738 | 24x1.5 RE/6 | 413.000 kg/km | 848 kg/km | ||
30017739 | 24x2.5 RE/10 | 695.000 kg/km | 1155 kg/km |