N2XCH 10x2,5 RE/4 0,6/1kV
電源ケーブル; 10x2.5 RE/4; U0/U: 0,6/1 kV; 裸銅; ポリオレフィン; 同心導線; VDE認証; 固定設置

¥4,288
在庫切れ
型番
1550697
(¥4,288/M)
税込

一時的な在庫切れ

N2XCH 10x2,5 RE/4 0,6/1kV power cable -  Primary Image
N2XCH 10x2,5 RE/4 0,6/1kV power cable -  Primary Image N2XCH 10x2,5 RE/4 0,6/1kV power cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
CE marked
CE marked
VDE certified
VDE certified

特長

  • ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な排ガスが発生するリスクを低減します。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • VDE▷テストマーク付きのVDE認定ケーブルで、信頼性と品質が実証されています。
  • 絶縁銅導体は単線または複線、丸型またはセクター型。
  • 追加の外部銅導体は、コア・シースの周囲に同心状に配置され、保護ケーブル・コンジット(PE)、保護および中性導体(PEN)、またはスクリーニングとして使用できます。

アプリケーション

  • 特別な防火要件に準拠した、ビルや産業プラントの電源接続用。
  • 発電所やコンバーター・ステーションのエネルギー分配に適しています。
  • 固定設置向け
  • しっくいの上、中、下、れんが造りの中、コンクリートの中に設置する。
  • ハロゲンフリーの熱可塑性ポリオレフィン・コンパウンドを使用した耐久性のあるケーブル絶縁体。
  • 直射日光を避け、温度範囲内であれば屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

電源ケーブル

重量

576 kg/km

銅指数

287.000 kg/km

銅指数 (lb)

1928.561 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0276-604

Max. conductor resistance at 20 °C

7.41 Ω/km

製品構成

N-ドイツ規格ケーブル

N2XCH

線心数/サイズ

10 x 2,5 / 4 re

導体サイズ (mm2)

2.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス 1: 固体導体

導体形状

ラウンド

導体の略語

10x2.5 RE/4

アース線含む

いいえ

円型導体

はい

同心円導体のタイプ

交差導電コイル付きヘリカル裸銅線

線心数

10

コアアセンブリの上にフィリングコンパウンドを充填

はい

シールド付き

いいえ

外径

19.8 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

架橋ポリエチレン

絶縁体材質 短縮形

XLPE

シース材質

ポリオレフィン

シース色

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

固定設置

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

12×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

237.6 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 90 °C

設置最低温度

-5 °C

最大取付温度

90 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-3-24

に準拠した低煙密度

IEC 61034-2

に準拠した燃焼腐食性ガス

IEC 60754-2

耐UV性

いいえ

に準拠した耐UV性

EN 50525-1 (黒色シースケーブルは屋外使用に好適です。)

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20

認証:VDE

はい

VDE製品規格

VDE 0276-604

認証:◁HAR▷

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

N2XCHの全製品

型番 導体の略語 最小外径 銅指数 重量
1550661 2x16 RE/16 490.000 kg/km 759 kg/km
1550667 3x16 RE/16 643.000 kg/km 825 kg/km
1550670 3x50 SM/25 1723.000 kg/km 1992 kg/km
1550671 3x70 SM/35 2410.000 kg/km 2741 kg/km
1550672 3x95 SM/50 3296.000 kg/km 3604 kg/km
1550673 3x120 SM/70 4236.000 kg/km 4594 kg/km
1550674 3x150 SM/70 5100.000 kg/km 5470 kg/km
1550675 3x185 SM/95 6381.000 kg/km 6895 kg/km
1550676 3x240 SM/120 8240.000 kg/km 8830 kg/km
1550682 4x16 RE/16 796.000 kg/km 1078 kg/km
1550685 4x50 SM/25 2203.000 kg/km 2481 kg/km
1550686 4x70 SM/35 3082.000 kg/km 3484 kg/km
1550687 4x95 SM/50 4208.000 kg/km 4630 kg/km
1550688 4x120 SM/70 5388.000 kg/km 5843 kg/km
1550689 4x150 SM/70 6540.000 kg/km 6912 kg/km
1550690 4x185 SM/95 8159.000 kg/km 8760 kg/km
1550691 4x240 SM/120 10546.000 kg/km 11362 kg/km
1550696 10x1.5 RE/2.5 177.000 kg/km 403 kg/km
1550697 10x2.5 RE/4 287.000 kg/km 576 kg/km
1550701 16x1.5 RE/4 275.000 kg/km 611 kg/km
1550702 16x2.5 RE/6 450.000 kg/km 813 kg/km
30017695 2x1.5 RE/1.5 53.000 kg/km 196 kg/km
30017696 2x2.5 RE/2.5 80.000 kg/km 251 kg/km
30017697 2x4 RE/4 122.000 kg/km 303 kg/km
30017698 2x6 RE/6 183.000 kg/km 400 kg/km
30017699 2x10 RE/10 311.000 kg/km 545 kg/km
30017701 3x1.5 RE/1.5 67.000 kg/km 221 kg/km
30017702 3x2.5 RE/2.5 103.000 kg/km 283 kg/km
30017703 3x4 RE/4 160.000 kg/km 357 kg/km
30017704 3x6 RE/6 242.000 kg/km 452 kg/km
30017705 3x10 RE/10 406.000 kg/km 646 kg/km
30017707 3x25 RM/16 902.000 kg/km 1258 kg/km
30017708 3x35 RM/16 1190.000 kg/km 1695 kg/km
30017716 4x1.5 RE/1.5 80.000 kg/km 246 kg/km
30017717 4x2.5 RE/2.5 129.000 kg/km 310 kg/km
30017718 4x4 RE/4 202.000 kg/km 416 kg/km
30017719 4x6 RE/6 296.000 kg/km 516 kg/km
30017720 4x10 RE/10 504.000 kg/km 765 kg/km
30017722 4x25 RM/16 1142.000 kg/km 1557 kg/km
30017723 4x35 SM/16 1526.000 kg/km 2025 kg/km
30017730 7x1.5 RE/2.5 133.000 kg/km 306 kg/km
30017731 7x2.5 RE/2.5 200.000 kg/km 418 kg/km
30017733 7x4 RE/4 315.000 kg/km 577 kg/km
30017734 7x6 RE/6 470.000 kg/km 773 kg/km
30017735 12x1.5 RE/2.5 205.000 kg/km 469 kg/km
30017736 12x2.5 RE/4 334.000 kg/km 640 kg/km
30017737 12x4 RE/6 528.000 kg/km 877 kg/km
30017738 24x1.5 RE/6 413.000 kg/km 848 kg/km
30017739 24x2.5 RE/10 695.000 kg/km 1155 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!