ETHERLINE® P CAT.5e 4X2XAWG24/1
イーサネットケーブル; 固定設置; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.5e; SF/UTP; PUR; ハロゲンフリー; ウォーターブルー

¥499
在庫あり
型番
2170297
(¥499/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:100
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ETHERLINE® P CAT.5e 4X2XAWG24/1 ethernet cable -  Primary Image
ETHERLINE® P CAT.5e 4X2XAWG24/1 ethernet cable -  Primary Image ETHERLINE® P CAT.5e 4X2XAWG24/1 ethernet cable -   Secondary Image ETHERLINE® P CAT.5e 4X2XAWG24/1 ethernet cable -   Secondary Image ETHERLINE® P CAT.5e 4X2XAWG24/1 ethernet cable -   Secondary Image ETHERLINE® P CAT.5e 4X2XAWG24/1 ethernet cable -   Secondary Image ETHERLINE® P CAT.5e 4X2XAWG24/1 ethernet cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
ETHERNET/IP
ETHERNET/IP
UL listed
UL listed
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • イーサネット技術による高速な情報交換。 
  • 猫だ。5eの性能は最大100Mビット/秒。
  • 100MHzまでのアナログおよびデジタル信号の伝送用。
  • PURアウターシースとLSZHアウターシースがある。
  • 4対の標準ケーブル、またはケーブル配線の手間を軽減する二重ケーブル・バージョンとして利用可能。

アプリケーション

  • EN 50173およびISO/IEC 11801に準拠した構造化ビルディング・ケーブル用。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ETHERLINE®

製品タイプ

イーサネットケーブル

重量

62 kg/km

銅指数

32.000 kg/km

銅指数 (lb)

215.000 lb/10,000 ft

フィールドバスまたはイーサネット

Ethernet

電気特性

定格電圧

48 V AC rms まで IEC

定格電圧:線間

1000 V AC rms まで UL
50 V AC rms まで IEC

最大ピーク動作電圧(IEC:電力用途不可)

125 V

試験電圧/心-心

3 kV

試験電圧 心/シールド

3 kV

DCループ抵抗(@20℃)

192.0 Ω/km

最小絶縁抵抗

5 GΩ*km

サージインピーダンス

100 Ω

最大伝送速度

1000 Mbit/s

Nominal velocity of propagation

0.67 c

製品構成

線心数/サイズ

4X2X24/1AWG

ケーブル寸法

4X2X24 AWG

導体サイズ(AWG)

24 AWG

導体公称外径 (mm)

0.51 mm

素線数

1

導体材質

裸銅

アース線含む

いいえ

線心数

8

ペア数

4

ツイストタイプ

ツイストペア

撚線による巻線

ハロゲンフリープラスチックフィルム

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

アルミラミネートプラスチック箔
錫メッキ銅編組

シールド 短縮形

SF/UTP

一括シールドのカバー率

85 %

アーマード付

いいえ

防鼠加工有

いいえ

インナーシース付

いいえ

最小導体サイズ

0.9 mm

導体外径

0.95 mm

最大線心外径

1.08 mm

最小外径

6.0 mm

外径

6.3 mm

最大外径

6.6 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリオレフィン

絶縁体材質 短縮形

PO

シース材質

ポリウレタン

シース材質、短縮形

PUR

シース色

ウォーターブルー

シース色:RALカラー

RAL 5021

線心識別

製品特性

使用範囲

固定設置

巻き取り可能

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

7.5×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

49.5 mm

固定配線時の温度範囲

-30 °C まで 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C まで 50 °C

設置最低温度

-5 °C

最大取付温度

50 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

CSA FT2

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

VDE 0472-815

耐油性

はい

による耐油性

DIN EN 60811-2-1

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

イーサネットケーブルカテゴリ

Cat.5e

Fast Connect(FC)仕様

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

はい

認証:UL AWM

21576 まで UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

はい

認証:cRU

はい

認証:cRU

AWM I A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM II B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM II A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM I B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

はい

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ETHERLINE® Cat.5eの全製品

型番 線心数/サイズ 外径 銅指数 重量
2170280 2X2X24/1AWG 5.6 mm 22.000 kg/km 45 kg/km
2170281 2X2X24/1AWG 5.8 mm 22.000 kg/km 45 kg/km
2170296 4X2X24/1AWG 6.3 mm 32.000 kg/km 54 kg/km
2170297 4X2X24/1AWG 6.3 mm 32.000 kg/km 62 kg/km
2170298 4X2X24/1AWG 8.1 mm 32.000 kg/km 80 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!