STRIPPING TOOL DATA STRIP SPARE BLADE
スペアブレード;
¥1,746
在庫あり
型番
61735811
(¥1,746/PC)
税込
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
特長
- 角のない形状、露出のない刃先、刃先交換用「Xポジション」、プラスチック製ケースに埋め込まれた替え刃などにより、ユーザーに対する高い安全性を実現
- 設定ホイールの調整可能な9つの位置による高精度
- 操作が簡単 - ツールを押して線剥きシャフトを開き、ケーブルを挿入してツールを回し、再びツールを開きます
- 軽量で扱いやすいデザイン- ズボンのポケットやベルトに
- 長期耐性 - 50,000回の絶縁プロセスを試験済み
アプリケーション
- 信号、電話、AV、制御およびデータ伝送ケーブル(銅またはグラスファイバー製)の線剥き用の、高精度のストリッピングツール
- 直径11 mmまでの多数の多心データケーブルおよびグラスファイバーケーブルシースを除去(PVCシース付き電源ケーブルも除去可能)
- PUR材質には不適
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
スペアブレード
重量
0.002 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
適合対象:
信号ケーブル電話ケーブルAVケーブルコントロールケーブルデータケーブルグラスファイバーケーブル
製品構成
全長
90.5 mm
全体幅
39.5 mm
全体高さ
19 mm
最小ケーブル外径
2.5 mm
ケーブル最大外径
11.0 mm
カラー
黒
絶縁体用
ポリ塩化ビニル
絶縁体最大厚さ用
1.0 mm
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。