EPIC® DATA RJ45 Plug Cat.5e FM45 field m.
データコネクタ; Ethernet, EtherCAT, ETHERNET/IP; Cat.5e; RJ 45; プラグ; ストレート (180 °)

¥1,973
在庫あり
型番
21700540
(¥1,973/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® DATA RJ45 Plug Cat.5e FM45 field m. data connector -  Primary Image
EPIC® DATA RJ45 Plug Cat.5e FM45 field m. data connector -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
ETHERNET/IP
ETHERNET/IP

アプリケーション

  • 100Base-TXまでのすべてのLANネットワークおよびイーサネットアプリケーションに適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

データコネクタ

重量

0.011 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

フィールドバスまたはイーサネット

ETHERNET/IP

電気特性

定格電流

1.75 A によると (メーカー仕様)

製品構成

シールド付き

はい

コンタクト数

8

ロックタイプ

ラッチ

防塵キャップ

いいえ

全長

59 mm

全体幅

14 mm

全体高さ

14.6 mm

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コード化

はい

ワイヤーマネージャの線心識別

EIA/TIA 586A and EIA/TIA 586B

ネジ付き

いいえ

プラグ形状

RJ 45

コネクタタイプ

プラグ

コネクタ(アングルタイプ)

180

シールドコンタクト

はい

最小ケーブル外径

4.5 mm

ケーブル最大外径

8 mm

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

1.0 mm

接続可能な最大電線径(mm)

1.6 mm

再利用可能

いいえ

アセンブリタイプ

フィールド設定可能

導体接続タイプ

絶縁変位接点

接続可能な最小導体サイズ(AWG)

26 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

23 AWG

最小細撚線導体サイズ(AWG)

26 AWG

最大細撚線導体サイズ(AWG)

22 AWG

ハウジング色

グレー

ハウジングRALカラー

RAL 7042

製品特性

IP保護等級

IP 20

最小動作温度

-20 °C

最高動作温度

70 °C

耐UV性

いいえ

組立後の引張強度

50 N

イーサネットケーブルカテゴリ

Cat.5e

規格・認証

CEマーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 60603-7-3に準拠したRJ45

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

EPIC® DATA RJ45 Plug Cat.5e FM45 field m.の全製品

型番 コンタクト数 梱包単位 (VPE)
21700540 8 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!