ETHERLINE® H CAT.5e4X2XAWG24/1
イーサネットケーブル; 固定設置; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.5e; SF/UTP; ハロゲンフリー; ウォーターブルー
特長
- イーサネット技術による高速な情報交換。
- 猫だ。5eの性能は最大100Mビット/秒。
- 100MHzまでのアナログおよびデジタル信号の伝送用。
- PURアウターシースとLSZHアウターシースがある。
- 4対の標準ケーブル、またはケーブル配線の手間を軽減する二重ケーブル・バージョンとして利用可能。
アプリケーション
- EN 50173およびISO/IEC 11801に準拠した構造化ビルディング・ケーブル用。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ETHERLINE®
製品タイプ
イーサネットケーブル
重量
54 kg/km
銅指数
32.000 kg/km
銅指数 (lb)
215.000 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
Ethernet
電気特性
定格電圧
48 V AC rms まで IEC
定格電圧:線間
50 V AC rms まで IEC
試験電圧/心-心
0.7 kV
試験電圧 心/シールド
0.7 kV
DCループ抵抗(@20℃)
192.0 Ω/km
最小絶縁抵抗
5 GΩ*km
サージインピーダンス
100 Ω
最大伝送速度
1000 Mbit/s
Nominal velocity of propagation
0.67 c
製品構成
線心数/サイズ
4X2X24/1AWG
ケーブル寸法
4X2X24 AWG
導体サイズ(AWG)
24 AWG
導体公称外径 (mm)
0.51 mm
素線数
1
導体材質
裸銅
アース線含む
いいえ
線心数
8
ペア数
4
ツイストタイプ
ツイストペア
撚線による巻線
プラスチックフィルム
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
アルミラミネートプラスチック箔錫メッキ銅編組
シールド 短縮形
SF/UTP
一括シールドのカバー率
85 %
アーマード付
いいえ
防鼠加工有
いいえ
インナーシース付
いいえ
最小導体サイズ
0.9 mm
導体外径
0.95 mm
最大線心外径
1.08 mm
最小外径
6.0 mm
外径
6.3 mm
最大外径
6.6 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリオレフィン
絶縁体材質 短縮形
PO
シース材質
ハロゲンフリー化合物
シース材質、短縮形
PUR
シース色
ウォーターブルー
シース色:RALカラー
RAL 5021
線心識別
色
製品特性
使用範囲
固定設置
巻き取り可能
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
7.5×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
49.5 mm
固定配線時の温度範囲
-20 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C まで 50 °C
設置最低温度
-5 °C
最大取付温度
50 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
いいえ
による耐油性
DIN EN 60811-2-1
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
イーサネットケーブルカテゴリ
Cat.5e
Fast Connect(FC)仕様
いいえ
規格・認証
CEマーキング
いいえ
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
いいえ
認証:UL AWM
21576 まで UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cRU
AWM I A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
はい
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。