RJ45 Stecker TM31 Hirose Cat.6A BK
データコネクタ; Cat.6A; RJ 45:(スペース)プラグ:(スペース)ストレート
一時的な在庫切れ
cold resistance
特長
- 圧接接続により、接続が容易です。
アプリケーション
- Cat.6Aケーブル用に設計。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
データコネクタ
重量
5.894 g
梱包単位 (VPE)
50.000
製品構成
シールド付き
なし
ストレインリリーフ付
シース圧着
コンタクト数
8
ロックタイプ
ラッチ
防塵キャップ
なし
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コード化
あり
ネジ付き
なし
プラグ形状
RJ 45
コネクタタイプ
プラグ
シールドコンタクト
なし
ケーブル最大外径
6.6 mm
導体接続タイプ
圧接端子
最大細撚線導体サイズ(AWG)
24 AWG
接続可能な最小細撚線導体サイズ(AWG)
27 AWG
カラー
黒
製品特性
最小動作温度
-25 °C
最高動作温度
65 °C
耐UV性
なし
イーサネットケーブルカテゴリ
Cat.6A
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39