RJ45 Stecker TM31 Hirose Cat.6A GN
データコネクタ; Cat.6A; RJ 45; プラグ; ストレート

¥445
在庫切れ
型番
24441260
(¥445/PC)
税込

一時的な在庫切れ

RJ45 Stecker TM31 Hirose Cat.6A GN data connector -  Primary Image
RJ45 Stecker TM31 Hirose Cat.6A GN data connector -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

特長

  • 高い包装単位で低価格。
  • ガイドコームと透明ビューウィンドウにより、ピンの割り当てを簡素化。
  • 圧接技術によりケーブル接続が容易。

アプリケーション

  • 600 MHzまでの周波数範囲でのデータ伝送用。
  • 猫用。6Aケーブル。
  • 100Base-TXまでのすべてのLANネットワークおよびイーサネットアプリケーションに適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

データコネクタ

重量

0.006 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

シールド付き

いいえ

ストレインリリーフ付

シース圧着

コンタクト数

8

ロックタイプ

ラッチ

防塵キャップ

いいえ

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コード化

はい

ネジ付き

いいえ

プラグ形状

RJ 45

コネクタタイプ

プラグ

シールドコンタクト

いいえ

ケーブル最大外径

6.6 mm

導体接続タイプ

絶縁変位接点

最大細撚線導体サイズ(AWG)

24 AWG

接続可能な最小細撚線導体サイズ(AWG)

27 AWG

カラー

製品特性

最小動作温度

-25 °C

最高動作温度

65 °C

耐UV性

いいえ

イーサネットケーブルカテゴリ

Cat.6A

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

Connector RJ45 Cat.6A Hirose TM31の全製品

型番 カラー 梱包単位 (VPE)
24441256 グレー 50
24441258 1
24441259 50
24441260 1
24441261 50
24441262 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!