RJ45 Stecker TM31 Hirose Cat.6A YE
データコネクタ; Cat.6A; RJ 45; プラグ; ストレート
一時的な在庫切れ
cold resistance
特長
- 高い包装単位で低価格。
- ガイドコームと透明ビューウィンドウにより、ピンの割り当てを簡素化。
- 圧接技術によりケーブル接続が容易。
アプリケーション
- 600 MHzまでの周波数範囲でのデータ伝送用。
- 猫用。6Aケーブル。
- 100Base-TXまでのすべてのLANネットワークおよびイーサネットアプリケーションに適しています。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
データコネクタ
重量
0.006 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
シールド付き
いいえ
ストレインリリーフ付
シース圧着
コンタクト数
8
ロックタイプ
ラッチ
防塵キャップ
いいえ
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コード化
はい
ネジ付き
いいえ
プラグ形状
RJ 45
コネクタタイプ
プラグ
シールドコンタクト
いいえ
ケーブル最大外径
6.6 mm
導体接続タイプ
絶縁変位接点
最大細撚線導体サイズ(AWG)
24 AWG
接続可能な最小細撚線導体サイズ(AWG)
27 AWG
カラー
黄
製品特性
最小動作温度
-25 °C
最高動作温度
65 °C
耐UV性
いいえ
イーサネットケーブルカテゴリ
Cat.6A
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
アクセサリ