RJ45 Stecker TM31 Hirose Cat.6A GY
データコネクタ; Cat.6A; RJ 45; プラグ; ストレート
一時的な在庫切れ
cold resistance
特長
- 高い包装単位で低価格。
- ガイドコームと透明ビューウィンドウにより、ピンの割り当てを簡素化。
- 圧接技術によりケーブル接続が容易。
アプリケーション
- 600 MHzまでの周波数範囲でのデータ伝送用。
- 猫用。6Aケーブル。
- 100Base-TXまでのすべてのLANネットワークおよびイーサネットアプリケーションに適しています。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
データコネクタ
重量
0.006 kg
梱包単位 (VPE)
50.000
製品構成
シールド付き
いいえ
ストレインリリーフ付
シース圧着
コンタクト数
8
ロックタイプ
ラッチ
防塵キャップ
いいえ
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コード化
はい
ネジ付き
いいえ
プラグ形状
RJ 45
コネクタタイプ
プラグ
シールドコンタクト
いいえ
ケーブル最大外径
6.6 mm
導体接続タイプ
絶縁変位接点
最大細撚線導体サイズ(AWG)
24 AWG
接続可能な最小細撚線導体サイズ(AWG)
27 AWG
カラー
グレー
製品特性
最小動作温度
-25 °C
最高動作温度
65 °C
耐UV性
いいえ
イーサネットケーブルカテゴリ
Cat.6A
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39