SKINDICHT® EKU-M 20X1.5/25X1.5 LGY
拡大アダプタ; インナースレッド: M 25; 外ネジ: M 20; PA(ポリアミド); ライトグレー
在庫あり-納期目安:7営業日
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
cold resistance
特長
- 既存のネジ穴より大型の接続ネジ付きケーブルグランドを使用可能
- レンチで組立
- スパナの支持面によりハウジングへの引っかき傷が防止されます
アプリケーション
- 機械
- 装置
- ハウジング
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
拡大アダプタ
ロックナット付
なし
Oリング付
なし
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
取付タイプ
ねじ込み式
製品構成
グラスファイバー補強
あり
屈曲保護
なし
ケーブルグランドデザイン
ストレート
インナースレッド
M 25
外ネジ
M 20
内径
14
外径
32 mm
全長
27 mm
光幅
14 mm
ネジサイズ
M 20
ネジピッチ
1,5
ネジ長
9 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
29 mm
六角コーナー寸法
32 mm
EMCシールド
なし
本体材質
PA(ポリアミド)
本体材質 短縮形
PA
カラー
ライトグレー
色:RALカラー
RAL 7035
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
SKINDICHT® EKU-Mの全製品
型番 | 外ネジ | インナースレッド | カラー | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|
52100300 | M 12 | M 16 | ライトグレー | 100 |
52100301 | M 16 | M 20 | ライトグレー | 100 |
52100302 | M 20 | M 25 | ライトグレー | 100 |
52100303 | M 25 | M 32 | ライトグレー | 50 |
52100304 | M 32 | M 40 | ライトグレー | 25 |
52100305 | M 40 | M 50 | ライトグレー | 10 |
52100306 | M 50 | M 63 | ライトグレー | 10 |
52100308 | M 12 | M 16 | 黒 | 100 |
52100309 | M 16 | M 20 | 黒 | 100 |
52100310 | M 20 | M 25 | 黒 | 100 |
52100311 | M 25 | M 32 | 黒 | 50 |
52100312 | M 32 | M 40 | 黒 | 25 |
52100313 | M 40 | M 50 | 黒 | 10 |
52100314 | M 50 | M 63 | 黒 | 10 |
閉じる
すべて表示