SKINDICHT® EKU-M 16X1.5/20X1.5 BK
拡大; 内糸: M 20; 外側ネジ: M 16; ポリアミド; 黒

¥275
在庫切れ
型番
52100309
(¥275/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SKINDICHT® EKU-M 16X1.5/20X1.5 BK enlarger -  Primary Image
SKINDICHT® EKU-M 16X1.5/20X1.5 BK enlarger -  Primary Image SKINDICHT® EKU-M 16X1.5/20X1.5 BK enlarger -   Other Image SKINDICHT® EKU-M 16X1.5/20X1.5 BK enlarger -   Other Image
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
  • 既存のネジ穴より大型の接続ネジ付きケーブルグランドを使用可能
  • レンチで組立
  • スパナの支持面によりハウジングへの引っかき傷が防止されます

アプリケーション

  • 機械
  • 装置
  • ハウジング
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINDICHT®

製品タイプ

拡大

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

100.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

グラスファイバー補強

はい

屈曲保護

いいえ

ケーブルグランドデザイン

ストレート

インナースレッド

M 20

外ネジ

M 16

内径

10

外径

27 mm

全長

27 mm

光幅

10 mm

ネジサイズ

M 16

ネジピッチ

1,5

ネジ長

9 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

24 mm

六角コーナー寸法

27 mm

EMCシールド

いいえ

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

最低温度

-40 °C

最大温度

100 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

なし

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINDICHT® EKU-Mの全製品

型番 外ネジ インナースレッド カラー 梱包単位 (VPE)
52100300 M 12 M 16 ライトグレー 100
52100301 M 16 M 20 ライトグレー 100
52100302 M 20 M 25 ライトグレー 100
52100303 M 25 M 32 ライトグレー 50
52100304 M 32 M 40 ライトグレー 25
52100305 M 40 M 50 ライトグレー 10
52100306 M 50 M 63 ライトグレー 10
52100308 M 12 M 16 100
52100309 M 16 M 20 100
52100310 M 20 M 25 100
52100311 M 25 M 32 50
52100312 M 32 M 40 25
52100313 M 40 M 50 10
52100314 M 50 M 63 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!