SKINDICHT® EKU-M 32X1.5/40X1.5 LGY
拡大; 内糸: M 40; 外側ネジ: M 32; ポリアミド; ライトグレー

¥500
在庫あり
型番
52100304
(¥500/PC)
税込
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能


最小購入単位:25個
25個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINDICHT® EKU-M 32X1.5/40X1.5 LGY enlarger -  Primary Image
SKINDICHT® EKU-M 32X1.5/40X1.5 LGY enlarger -  Primary Image SKINDICHT® EKU-M 32X1.5/40X1.5 LGY enlarger -   Other Image SKINDICHT® EKU-M 32X1.5/40X1.5 LGY enlarger -   Other Image
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
  • 既存のネジ穴より大型の接続ネジ付きケーブルグランドを使用可能
  • レンチで組立
  • スパナの支持面によりハウジングへの引っかき傷が防止されます

アプリケーション

  • 機械
  • 装置
  • ハウジング
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINDICHT®

製品タイプ

拡大

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

25.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

グラスファイバー補強

はい

屈曲保護

いいえ

ケーブルグランドデザイン

ストレート

インナースレッド

M 40

外ネジ

M 32

内径

26

外径

51 mm

全長

30 mm

光幅

26 mm

ネジサイズ

M 32

ネジピッチ

1,5

ネジ長

12 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

46 mm

六角コーナー寸法

51 mm

EMCシールド

いいえ

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

ライトグレー

色:RALカラー

RAL 7035

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

最低温度

-40 °C

最大温度

100 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

なし

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINDICHT® EKU-Mの全製品

型番 外ネジ インナースレッド カラー 梱包単位 (VPE)
52100300 M 12 M 16 ライトグレー 100
52100301 M 16 M 20 ライトグレー 100
52100302 M 20 M 25 ライトグレー 100
52100303 M 25 M 32 ライトグレー 50
52100304 M 32 M 40 ライトグレー 25
52100305 M 40 M 50 ライトグレー 10
52100306 M 50 M 63 ライトグレー 10
52100308 M 12 M 16 100
52100309 M 16 M 20 100
52100310 M 20 M 25 100
52100311 M 25 M 32 50
52100312 M 32 M 40 25
52100313 M 40 M 50 10
52100314 M 50 M 63 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!