SKINDICHT® EKU-M 50X1.5/63X1.5 LGY
拡大; 内糸: M 63; 外側ネジ: M 50; ポリアミド; ライトグレー
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
cold resistance
CE marked
特長
- 既存のネジ穴より大型の接続ネジ付きケーブルグランドを使用可能
- レンチで組立
- スパナの支持面によりハウジングへの引っかき傷が防止されます
アプリケーション
- 機械
- 装置
- ハウジング
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
拡大
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
グラスファイバー補強
はい
屈曲保護
いいえ
ケーブルグランドデザイン
ストレート
インナースレッド
M 63
外ネジ
M 50
内径
42
外径
75 mm
全長
32 mm
光幅
42 mm
ネジサイズ
M 50
ネジピッチ
1,5
ネジ長
14 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
68 mm
六角コーナー寸法
75 mm
EMCシールド
いいえ
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
カラー
ライトグレー
色:RALカラー
RAL 7035
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
100 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
なし
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
SKINDICHT® EKU-Mの全製品
型番 | 外ネジ | インナースレッド | カラー | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|
52100300 | M 12 | M 16 | ライトグレー | 100 |
52100301 | M 16 | M 20 | ライトグレー | 100 |
52100302 | M 20 | M 25 | ライトグレー | 100 |
52100303 | M 25 | M 32 | ライトグレー | 50 |
52100304 | M 32 | M 40 | ライトグレー | 25 |
52100305 | M 40 | M 50 | ライトグレー | 10 |
52100306 | M 50 | M 63 | ライトグレー | 10 |
52100308 | M 12 | M 16 | 黒 | 100 |
52100309 | M 16 | M 20 | 黒 | 100 |
52100310 | M 20 | M 25 | 黒 | 100 |
52100311 | M 25 | M 32 | 黒 | 50 |
52100312 | M 32 | M 40 | 黒 | 25 |
52100313 | M 40 | M 50 | 黒 | 10 |
52100314 | M 50 | M 63 | 黒 | 10 |
閉じる
すべて表示