ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 7G0,75
コントロールケーブル; 7G0.75; Core-Line; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; ケーブルキャリア
特長
- 高柔軟性のケーブル設計により、優れた製品性能を発揮します。
- 中距離または加速度での耐久性(LAPP性能クラス「Core Line」)。
- 導線の撚りピッチを短くすることで、曲げ半径を小さくすることができます。
アプリケーション
- 機械可動部やケーブルキャリアで使用可能な可動ケーブルです。
- 制御回路、制御回路および測定回路での使用。
- 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
117 kg/km
銅指数
51.000 kg/km
銅指数 (lb)
342.700 lb/10,000 ft
パフォーマンスクラス
Core-Line
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC
試験電圧
4 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
製品構成
ケーブル寸法
7G0.75
導体サイズ (mm2)
0.75 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス6: 極細撚線
アース線含む
あり
線心数
7
ツイストタイプ
層撚り
撚線による巻線
フリース巻き
シールド付き
なし
外径
8.9 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
灰
シース色:RALカラー
RAL 7001
線心識別
ナンバリング
線心識別
EN 50334VDE 0293-1
製品特性
使用範囲
ケーブルキャリア柔軟性
連続屈曲用
あり
捻れ負荷用
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
35.6 mm
最小曲げ半径(可動時)
7.5 x 外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
66.8 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
7.5 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
66.8 mm
最大屈曲サイクル
7000000
最大移動距離
20 m
最大スライド速度
5 m/s
最大自己保持速度
10 m/s
最大加速度
20 m/s²
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
0 °C まで 70 °C
可動時の温度範囲
0 °C まで 70 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
低粘着シース面
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
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810の全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0026100 | 2 | なし | 0.5 mm² | 10.000 kg/km | 33 kg/km | |
0026101 | 3 | あり | 0.5 mm² | 15.000 kg/km | 48 kg/km | |
0026102 | 4 | あり | 0.5 mm² | 19.200 kg/km | 58 kg/km | |
0026103 | 5 | あり | 0.5 mm² | 24.000 kg/km | 67 kg/km | |
0026104 | 7 | あり | 0.5 mm² | 34.000 kg/km | 88 kg/km | |
0026105 | 12 | あり | 0.5 mm² | 58.000 kg/km | 136 kg/km | |
0026106 | 18 | あり | 0.5 mm² | 86.400 kg/km | 195 kg/km | |
0026107 | 25 | あり | 0.5 mm² | 120.000 kg/km | 322 kg/km | |
0026108 | 30 | あり | 0.5 mm² | 144.000 kg/km | 334 kg/km | |
0026109 | 34 | あり | 0.5 mm² | 164.000 kg/km | 374 kg/km | |
0026110 | 50 | あり | 0.5 mm² | 240.000 kg/km | 560 kg/km | |
0026119 | 2 | なし | 0.75 mm² | 15.000 kg/km | 49 kg/km | |
0026120 | 3 | あり | 0.75 mm² | 22.000 kg/km | 56 kg/km | |
0026121 | 4 | あり | 0.75 mm² | 29.000 kg/km | 73 kg/km | |
0026122 | 5 | あり | 0.75 mm² | 37.000 kg/km | 86 kg/km | |
0026123 | 7 | あり | 0.75 mm² | 51.000 kg/km | 117 kg/km | |
0026124 | 12 | あり | 0.75 mm² | 87.000 kg/km | 182 kg/km | |
0026125 | 16 | あり | 0.75 mm² | 116.000 kg/km | 234 kg/km | |
0026126 | 18 | あり | 0.75 mm² | 130.000 kg/km | 272 kg/km | |
0026127 | 25 | あり | 0.75 mm² | 181.000 kg/km | 399 kg/km | |
0026130 | 2 | なし | 1 mm² | 19.000 kg/km | 58 kg/km | |
0026131 | 3 | あり | 1 mm² | 29.000 kg/km | 71 kg/km | |
0026132 | 4 | あり | 1 mm² | 39.000 kg/km | 88 kg/km | |
0026133 | 5 | あり | 1 mm² | 48.000 kg/km | 104 kg/km | |
0026134 | 7 | あり | 1 mm² | 67.000 kg/km | 142 kg/km | |
0026135 | 12 | あり | 1 mm² | 115.000 kg/km | 219 kg/km | |
0026136 | 14 | あり | 1 mm² | 134.400 kg/km | 268 kg/km | |
0026137 | 16 | あり | 1 mm² | 153.000 kg/km | 294 kg/km | |
0026138 | 18 | あり | 1 mm² | 173.000 kg/km | 324 kg/km | |
0026139 | 25 | あり | 1 mm² | 240.000 kg/km | 445 kg/km | |
0026140 | 26 | あり | 1 mm² | 249.600 kg/km | 482 kg/km | |
0026141 | 34 | あり | 1 mm² | 326.400 kg/km | 632 kg/km | |
0026142 | 41 | あり | 1 mm² | 394.000 kg/km | 703 kg/km | |
0026143 | 50 | あり | 1 mm² | 480.000 kg/km | 902 kg/km | |
0026144 | 65 | あり | 1 mm² | 624.000 kg/km | 1178 kg/km | |
0026149 | 2 | なし | 1.5 mm² | 29.000 kg/km | 71 kg/km | |
0026150 | 3 | あり | 1.5 mm² | 43.200 kg/km | 90 kg/km | |
0026151 | 4 | あり | 1.5 mm² | 58.000 kg/km | 114 kg/km | |
0026152 | 5 | あり | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 139 kg/km | |
0026153 | 7 | あり | 1.5 mm² | 101.000 kg/km | 189 kg/km | |
0026154 | 12 | あり | 1.5 mm² | 173.000 kg/km | 295 kg/km | |
0026156 | 18 | あり | 1.5 mm² | 259.000 kg/km | 470 kg/km | |
0026157 | 25 | あり | 1.5 mm² | 360.000 kg/km | 644 kg/km | |
0026158 | 26 | あり | 1.5 mm² | 374.400 kg/km | 615 kg/km | |
0026159 | 34 | あり | 1.5 mm² | 489.600 kg/km | 828 kg/km | |
0026160 | 41 | あり | 1.5 mm² | 613.000 kg/km | 1021 kg/km | |
0026161 | 42 | あり | 1.5 mm² | 629.000 kg/km | 1102 kg/km | |
0026162 | 50 | あり | 1.5 mm² | 720.000 kg/km | 1167 kg/km | |
0026170 | 3 | あり | 2.5 mm² | 72.000 kg/km | 145 kg/km | |
0026171 | 4 | あり | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 171 kg/km | |
0026172 | 5 | あり | 2.5 mm² | 120.000 kg/km | 218 kg/km | |
0026173 | 7 | あり | 2.5 mm² | 168.000 kg/km | 303 kg/km | |
0026174 | 12 | あり | 2.5 mm² | 288.000 kg/km | 474 kg/km | |
0026175 | 14 | あり | 2.5 mm² | 336.000 kg/km | 541 kg/km | |
0026180 | 3 | あり | 4 mm² | 120.000 kg/km | 207 kg/km | |
0026181 | 4 | あり | 4 mm² | 160.000 kg/km | 266 kg/km | |
0026182 | 5 | あり | 4 mm² | 200.000 kg/km | 332 kg/km | |
0026183 | 4 | あり | 6 mm² | 230.400 kg/km | 367 kg/km | |
0026184 | 5 | あり | 6 mm² | 288.000 kg/km | 658 kg/km | |
0026185 | 4 | あり | 10 mm² | 384.000 kg/km | 609 kg/km | |
0026186 | 5 | あり | 10 mm² | 480.000 kg/km | 785 kg/km | |
0026187 | 4 | あり | 16 mm² | 615.000 kg/km | 894 kg/km | |
0026188 | 5 | あり | 16 mm² | 768.000 kg/km | 1148 kg/km |