ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 3G4
電源および制御ケーブル; 3G4; Core-Line; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; ケーブルチェーン
特長
- 柔軟性の高いケーブル設計は、優れた製品性能を意味する。
- 中程度の移動距離や加速度が必要な場合に使用される耐久性のあるケーブルチェーン(LAPP性能クラス「コアライン」)。
- コアの撚りを短くすることで、曲げ半径を非常に小さくすることができる。
アプリケーション
- ケーブルの設計は、可動機械部品やケーブルチェーンでの柔軟で連続的な屈曲使用を可能にする。
- 制御回路、調整回路、測定回路に使用。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
207 kg/km
銅指数
120.000 kg/km
銅指数 (lb)
806.300 lb/10,000 ft
パフォーマンスクラス
Core-Line
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧
4 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
Max. conductor resistance at 20 °C
4.95 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
3G4
導体サイズ (mm2)
4 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス6:極細ワイヤー
アース線含む
はい
線心数
3
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
撚線による巻線
フリースラッピング
シールド付き
いいえ
外径
10.6 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
シース色:RALカラー
RAL 7001
線心識別
番号
線心識別
EN 50334VDE 0293-1
製品特性
使用範囲
ケーブルチェーン柔軟
連続屈曲用
はい
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
42.4 mm
最小曲げ半径(可動時)
7.5×外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
79.5 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
7.5×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
79.5 mm
最大屈曲サイクル
7000000
最大移動距離
20 m
最大スライド速度
5 m/s
最大自己保持速度
10 m/s
最大加速度
20 m/s²
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
0 °C への 70 °C
可動時の温度範囲
0 °C への 70 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
低粘着シース面
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810の全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0026100 | 2 | いいえ | 0.5 mm² | 10.000 kg/km | 33 kg/km | |
0026101 | 3 | はい | 0.5 mm² | 15.000 kg/km | 48 kg/km | |
0026102 | 4 | はい | 0.5 mm² | 19.200 kg/km | 58 kg/km | |
0026103 | 5 | はい | 0.5 mm² | 24.000 kg/km | 67 kg/km | |
0026104 | 7 | はい | 0.5 mm² | 34.000 kg/km | 88 kg/km | |
0026105 | 12 | はい | 0.5 mm² | 58.000 kg/km | 136 kg/km | |
0026106 | 18 | はい | 0.5 mm² | 86.400 kg/km | 195 kg/km | |
0026107 | 25 | はい | 0.5 mm² | 120.000 kg/km | 322 kg/km | |
0026108 | 30 | はい | 0.5 mm² | 144.000 kg/km | 334 kg/km | |
0026109 | 34 | はい | 0.5 mm² | 164.000 kg/km | 374 kg/km | |
0026110 | 50 | はい | 0.5 mm² | 240.000 kg/km | 560 kg/km | |
0026119 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 15.000 kg/km | 49 kg/km | |
0026120 | 3 | はい | 0.75 mm² | 22.000 kg/km | 56 kg/km | |
0026121 | 4 | はい | 0.75 mm² | 29.000 kg/km | 73 kg/km | |
0026122 | 5 | はい | 0.75 mm² | 37.000 kg/km | 86 kg/km | |
0026123 | 7 | はい | 0.75 mm² | 51.000 kg/km | 117 kg/km | |
0026124 | 12 | はい | 0.75 mm² | 87.000 kg/km | 182 kg/km | |
0026125 | 16 | はい | 0.75 mm² | 116.000 kg/km | 234 kg/km | |
0026126 | 18 | はい | 0.75 mm² | 130.000 kg/km | 272 kg/km | |
0026127 | 25 | はい | 0.75 mm² | 181.000 kg/km | 399 kg/km | |
0026130 | 2 | いいえ | 1 mm² | 19.000 kg/km | 58 kg/km | |
0026131 | 3 | はい | 1 mm² | 29.000 kg/km | 71 kg/km | |
0026132 | 4 | はい | 1 mm² | 39.000 kg/km | 88 kg/km | |
0026133 | 5 | はい | 1 mm² | 48.000 kg/km | 104 kg/km | |
0026134 | 7 | はい | 1 mm² | 67.000 kg/km | 142 kg/km | |
0026135 | 12 | はい | 1 mm² | 115.000 kg/km | 219 kg/km | |
0026136 | 14 | はい | 1 mm² | 134.400 kg/km | 268 kg/km | |
0026137 | 16 | はい | 1 mm² | 153.000 kg/km | 294 kg/km | |
0026138 | 18 | はい | 1 mm² | 173.000 kg/km | 324 kg/km | |
0026139 | 25 | はい | 1 mm² | 240.000 kg/km | 445 kg/km | |
0026140 | 26 | はい | 1 mm² | 249.600 kg/km | 482 kg/km | |
0026141 | 34 | はい | 1 mm² | 326.400 kg/km | 632 kg/km | |
0026142 | 41 | はい | 1 mm² | 394.000 kg/km | 703 kg/km | |
0026143 | 50 | はい | 1 mm² | 480.000 kg/km | 902 kg/km | |
0026144 | 65 | はい | 1 mm² | 624.000 kg/km | 1178 kg/km | |
0026149 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 29.000 kg/km | 71 kg/km | |
0026150 | 3 | はい | 1.5 mm² | 43.200 kg/km | 90 kg/km | |
0026151 | 4 | はい | 1.5 mm² | 58.000 kg/km | 114 kg/km | |
0026152 | 5 | はい | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 139 kg/km | |
0026153 | 7 | はい | 1.5 mm² | 101.000 kg/km | 189 kg/km | |
0026154 | 12 | はい | 1.5 mm² | 173.000 kg/km | 295 kg/km | |
0026156 | 18 | はい | 1.5 mm² | 259.000 kg/km | 470 kg/km | |
0026157 | 25 | はい | 1.5 mm² | 360.000 kg/km | 644 kg/km | |
0026158 | 26 | はい | 1.5 mm² | 374.400 kg/km | 615 kg/km | |
0026159 | 34 | はい | 1.5 mm² | 489.600 kg/km | 828 kg/km | |
0026160 | 41 | はい | 1.5 mm² | 613.000 kg/km | 1021 kg/km | |
0026161 | 42 | はい | 1.5 mm² | 629.000 kg/km | 1102 kg/km | |
0026162 | 50 | はい | 1.5 mm² | 720.000 kg/km | 1167 kg/km | |
0026170 | 3 | はい | 2.5 mm² | 72.000 kg/km | 145 kg/km | |
0026171 | 4 | はい | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 171 kg/km | |
0026172 | 5 | はい | 2.5 mm² | 120.000 kg/km | 218 kg/km | |
0026173 | 7 | はい | 2.5 mm² | 168.000 kg/km | 303 kg/km | |
0026174 | 12 | はい | 2.5 mm² | 288.000 kg/km | 474 kg/km | |
0026175 | 14 | はい | 2.5 mm² | 336.000 kg/km | 541 kg/km | |
0026180 | 3 | はい | 4 mm² | 120.000 kg/km | 207 kg/km | |
0026181 | 4 | はい | 4 mm² | 160.000 kg/km | 266 kg/km | |
0026182 | 5 | はい | 4 mm² | 200.000 kg/km | 332 kg/km | |
0026183 | 4 | はい | 6 mm² | 230.400 kg/km | 367 kg/km | |
0026184 | 5 | はい | 6 mm² | 288.000 kg/km | 658 kg/km | |
0026185 | 4 | はい | 10 mm² | 384.000 kg/km | 609 kg/km | |
0026186 | 5 | はい | 10 mm² | 480.000 kg/km | 785 kg/km | |
0026187 | 4 | はい | 16 mm² | 615.000 kg/km | 894 kg/km | |
0026188 | 5 | はい | 16 mm² | 768.000 kg/km | 1148 kg/km |