ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 30G0,5
電源および制御ケーブル; 30G0.5; Core-Line; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; ケーブルチェーン

¥2,870
在庫あり
型番
0026108
(¥2,870/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 30G0,5 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 30G0,5 power and control cable -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
icon powerchain
icon powerchain
CE marked
CE marked

特長

  • 柔軟性の高いケーブル設計は、優れた製品性能を意味する。
  • 中程度の移動距離や加速度が必要な場合に使用される耐久性のあるケーブルチェーン(LAPP性能クラス「コアライン」)。
  • コアの撚りを短くすることで、曲げ半径を非常に小さくすることができる。

アプリケーション

  • ケーブルの設計は、可動機械部品やケーブルチェーンでの柔軟で連続的な屈曲使用を可能にする。
  • 制御回路、調整回路、測定回路に使用。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

334 kg/km

銅指数

144.000 kg/km

銅指数 (lb)

967.500 lb/10,000 ft

パフォーマンスクラス

Core-Line

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

39 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

30G0.5

導体サイズ (mm2)

0.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス6:極細ワイヤー

アース線含む

はい

線心数

30

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

撚線による巻線

フリースラッピング

シールド付き

いいえ

外径

14.3 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

シース色:RALカラー

RAL 7001

線心識別

番号

線心識別

EN 50334
VDE 0293-1

製品特性

使用範囲

ケーブルチェーン
柔軟

連続屈曲用

はい

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

57.2 mm

最小曲げ半径(可動時)

7.5×外径

最小曲げ半径(mm)(可動時)

107.3 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

7.5×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

107.3 mm

最大屈曲サイクル

7000000

最大移動距離

20 m

最大スライド速度

5 m/s

最大自己保持速度

10 m/s

最大加速度

20 m/s²

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

0 °C への 70 °C

可動時の温度範囲

0 °C への 70 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

低粘着シース面

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810の全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量
0026100 2 いいえ 0.5 mm² 10.000 kg/km 33 kg/km
0026101 3 はい 0.5 mm² 15.000 kg/km 48 kg/km
0026102 4 はい 0.5 mm² 19.200 kg/km 58 kg/km
0026103 5 はい 0.5 mm² 24.000 kg/km 67 kg/km
0026104 7 はい 0.5 mm² 34.000 kg/km 88 kg/km
0026105 12 はい 0.5 mm² 58.000 kg/km 136 kg/km
0026106 18 はい 0.5 mm² 86.400 kg/km 195 kg/km
0026107 25 はい 0.5 mm² 120.000 kg/km 322 kg/km
0026108 30 はい 0.5 mm² 144.000 kg/km 334 kg/km
0026109 34 はい 0.5 mm² 164.000 kg/km 374 kg/km
0026110 50 はい 0.5 mm² 240.000 kg/km 560 kg/km
0026119 2 いいえ 0.75 mm² 15.000 kg/km 49 kg/km
0026120 3 はい 0.75 mm² 22.000 kg/km 56 kg/km
0026121 4 はい 0.75 mm² 29.000 kg/km 73 kg/km
0026122 5 はい 0.75 mm² 37.000 kg/km 86 kg/km
0026123 7 はい 0.75 mm² 51.000 kg/km 117 kg/km
0026124 12 はい 0.75 mm² 87.000 kg/km 182 kg/km
0026125 16 はい 0.75 mm² 116.000 kg/km 234 kg/km
0026126 18 はい 0.75 mm² 130.000 kg/km 272 kg/km
0026127 25 はい 0.75 mm² 181.000 kg/km 399 kg/km
0026130 2 いいえ 1 mm² 19.000 kg/km 58 kg/km
0026131 3 はい 1 mm² 29.000 kg/km 71 kg/km
0026132 4 はい 1 mm² 39.000 kg/km 88 kg/km
0026133 5 はい 1 mm² 48.000 kg/km 104 kg/km
0026134 7 はい 1 mm² 67.000 kg/km 142 kg/km
0026135 12 はい 1 mm² 115.000 kg/km 219 kg/km
0026136 14 はい 1 mm² 134.400 kg/km 268 kg/km
0026137 16 はい 1 mm² 153.000 kg/km 294 kg/km
0026138 18 はい 1 mm² 173.000 kg/km 324 kg/km
0026139 25 はい 1 mm² 240.000 kg/km 445 kg/km
0026140 26 はい 1 mm² 249.600 kg/km 482 kg/km
0026141 34 はい 1 mm² 326.400 kg/km 632 kg/km
0026142 41 はい 1 mm² 394.000 kg/km 703 kg/km
0026143 50 はい 1 mm² 480.000 kg/km 902 kg/km
0026144 65 はい 1 mm² 624.000 kg/km 1178 kg/km
0026149 2 いいえ 1.5 mm² 29.000 kg/km 71 kg/km
0026150 3 はい 1.5 mm² 43.200 kg/km 90 kg/km
0026151 4 はい 1.5 mm² 58.000 kg/km 114 kg/km
0026152 5 はい 1.5 mm² 72.000 kg/km 139 kg/km
0026153 7 はい 1.5 mm² 101.000 kg/km 189 kg/km
0026154 12 はい 1.5 mm² 173.000 kg/km 295 kg/km
0026156 18 はい 1.5 mm² 259.000 kg/km 470 kg/km
0026157 25 はい 1.5 mm² 360.000 kg/km 644 kg/km
0026158 26 はい 1.5 mm² 374.400 kg/km 615 kg/km
0026159 34 はい 1.5 mm² 489.600 kg/km 828 kg/km
0026160 41 はい 1.5 mm² 613.000 kg/km 1021 kg/km
0026161 42 はい 1.5 mm² 629.000 kg/km 1102 kg/km
0026162 50 はい 1.5 mm² 720.000 kg/km 1167 kg/km
0026170 3 はい 2.5 mm² 72.000 kg/km 145 kg/km
0026171 4 はい 2.5 mm² 96.000 kg/km 171 kg/km
0026172 5 はい 2.5 mm² 120.000 kg/km 218 kg/km
0026173 7 はい 2.5 mm² 168.000 kg/km 303 kg/km
0026174 12 はい 2.5 mm² 288.000 kg/km 474 kg/km
0026175 14 はい 2.5 mm² 336.000 kg/km 541 kg/km
0026180 3 はい 4 mm² 120.000 kg/km 207 kg/km
0026181 4 はい 4 mm² 160.000 kg/km 266 kg/km
0026182 5 はい 4 mm² 200.000 kg/km 332 kg/km
0026183 4 はい 6 mm² 230.400 kg/km 367 kg/km
0026184 5 はい 6 mm² 288.000 kg/km 658 kg/km
0026185 4 はい 10 mm² 384.000 kg/km 609 kg/km
0026186 5 はい 10 mm² 480.000 kg/km 785 kg/km
0026187 4 はい 16 mm² 615.000 kg/km 894 kg/km
0026188 5 はい 16 mm² 768.000 kg/km 1148 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!