Coaxial - RG-62 A/U
同軸ケーブル; RG 62 A/U; サージインピーダンス: 100; PVC; 0.64 mm; 固定配線; -40 °C まで 80 °C; 黒
一時的な在庫切れ
flame-retardant
icon sturgeon signal
UKCA marked
CE marked
特長
- 歪みのない、低減衰の高周波信号の伝送が可能です。
- 特殊なケーブル設計により、外部干渉に対する特殊な耐性が保証されます。
- 特性インピーダンスおよび減衰は、各ケーブル構造により異なります。
- 豊富なバリエーションをご用意しています。
アプリケーション
- ラジオやコンピュータシステム、高周波技術や電子機器に関連するすべてのアプリケーションでの使用。
- 短距離での信号通信用。
- 固定・移動配線。
- 乾燥または湿潤な環境で使用可能です。
- 高い熱負荷や化学的負荷に対応。
- 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
同軸ケーブル
重量
52 kg/km
銅指数
26.000 kg/km
銅指数 (lb)
174.700 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 2/2 kV AC rms まで IEC
最小絶縁抵抗
10 GΩ*km
サージインピーダンス
100 Ω
許容特性インピーダンス
+/- 5Ω
製品構成
同軸ケーブルタイプ
RG 62 A/U
ケーブル寸法
3.17
導体サイズ (mm2)
3.17 mm²
導体サイズ(AWG)
26 AWG
導体公称外径 (mm)
0.64 mm
素線数
1
アース線含む
なし
円型導体
あり
シールド付き
あり
防鼠加工有
なし
導体外径
3.7 mm
外径
6.15 mm
ケーブル形状
丸形
内部導体の材質
銅メッキスチール
外部導体
銅編組
外部導体第2層
シルバーメッキ銅編組
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
製品特性
使用範囲
固定配線
連続屈曲用
なし
巻き取り可能
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
6 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
36.9 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
10 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
61.5 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
Fast Connect(FC)仕様
なし
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21
認証:VDE
なし
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
あり
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
Coaxial RGの全製品
型番 | 同軸ケーブルタイプ | 使用範囲 | 内部導体の材質 | 導体公称外径 (mm) | 外部導体 | 外部導体第2層 | シース材質、短縮形 | 固定配線時の温度範囲 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170000 | RG 58 C/U | 固定配線 | 錫メッキ銅 | 0.9 mm | 錫メッキ銅編組 | PVC | -40 °C まで 80 °C | 19.100 kg/km | 38 kg/km | |
2170001 | RG 174 A/U | 固定配線 | 鉄・銅複合材 | 0.48 mm | 錫メッキ銅編組 | PVC | -40 °C まで 80 °C | 5.400 kg/km | 12 kg/km | |
2170002 | RG 178 B/U | 固定配線 | シルバーメッキスチール銅化合物 | 0.3 mm | シルバーメッキ銅編組 | FEP | -55 °C まで 250 °C | 4.400 kg/km | 9 kg/km | |
2170003 | RG 188 A/U | 固定配線 | シルバーメッキスチール銅化合物 | 0.51 mm | シルバーメッキ銅編組 | PTFE | -55 °C まで 250 °C | 8.300 kg/km | 17 kg/km | |
2170005 | RG 213 /U | 固定配線 | 裸銅 | 2.25 mm | 銅編組 | PVC | -40 °C まで 80 °C | 75.800 kg/km | 157 kg/km | |
2170006 | RG 214 /U | 固定配線 | シルバーメッキ銅 | 2.3 mm | シルバーメッキ銅編組 | シルバーメッキ銅編組 | PVC | -40 °C まで 80 °C | 117.800 kg/km | 207 kg/km |
2170007 | RG 223 /U | 固定配線 | シルバーメッキ銅 | 0.89 mm | シルバーメッキ銅編組 | シルバーメッキ銅編組 | PVC | -40 °C まで 80 °C | 38.500 kg/km | 60 kg/km |
2170008 | RG 62 A/U | 固定配線 | 銅メッキスチール | 0.64 mm | 銅編組 | シルバーメッキ銅編組 | PVC | -40 °C まで 80 °C | 26.000 kg/km | 52 kg/km |
2170009 | RG 11 A/U | 固定配線 | 錫メッキ銅 | 1.2 mm | 銅編組 | シルバーメッキ銅編組 | PVC | -40 °C まで 80 °C | 55.500 kg/km | 140 kg/km |
2170010 | RG 187 A/U | 固定配線 | シルバーメッキ銅 | 0.3 mm | シルバーメッキ銅編組 | シルバーメッキ銅編組 | PTFE | -55 °C まで 250 °C | 7.300 kg/km | 17 kg/km |
2170011 | RG 11 A/U | 固定配線 | 錫メッキ銅 | 1.2 mm | 銅編組 | シルバーメッキ銅編組 | PVC | -40 °C まで 80 °C | 55.500 kg/km | 170 kg/km |
2170012 | RG 59 B/U | 固定配線 | 銅メッキスチール | 0.58 mm | 銅編組 | シルバーメッキ銅編組 | PVC | -40 °C まで 80 °C | 25.000 kg/km | 57 kg/km |
2170016 | RG 6 A/U | 固定配線 | 銅メッキスチール | 0.72 mm | 銅編組 | シルバーメッキ銅編組 | PVC | -40 °C まで 80 °C | 72.000 kg/km | 130 kg/km |
閉じる
すべて表示