Coaxial - RG-223 /U
同軸ケーブル; RG 223 /U; 公称特性インピーダンス: 50; PVC; 0.89 mm; 固定設置; -40 °C まで 80 °C; 黒
特長
- 歪みのない、低減衰の高周波信号伝送用。
- 特別なケーブル設計により、外部干渉に対する特別な耐性を確保。
- 特性インピーダンスと減衰は、それぞれのケーブル設計に依存する。
- 豊富なバリエーション。
アプリケーション
- 無線システム、コンピューターシステム、高周波技術やエレクトロニクスに関連するあらゆるアプリケーション用
- 短距離の信号伝送用。
- 固定設置用で、時々たわむ。
- 乾燥した環境でも湿気の多い環境でも使用可能。
- 高い熱負荷と化学的負荷に対応。
- 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
同軸ケーブル
重量
60 kg/km
銅指数
38.500 kg/km
銅指数 (lb)
258.700 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 2/2 kV AC rms によると IEC
Max. conductor resistance at 20 °C
40.1 Ω/km
最小絶縁抵抗
5 GΩ*km
サージインピーダンス
50 Ω
許容特性インピーダンス
+/- 2Ω
製品構成
同軸ケーブルタイプ
RG 223 /U
ケーブル寸法
0.64
導体サイズ (mm2)
0.64 mm²
導体サイズ(AWG)
26 AWG
導体公称外径 (mm)
0.89 mm
素線数
1
導体撚線
19ワイヤ
アース線含む
いいえ
円型導体
はい
シールド付き
はい
防鼠加工有
いいえ
導体外径
2.95 mm
外径
5.5 mm
ケーブル形状
ラウンド
内部導体の材質
銀メッキ銅
誘電体
ポリエチレン
外部導体
銀メッキ銅編組
外部導体第2層
銀メッキ銅編組
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
製品特性
使用範囲
固定設置
連続屈曲用
いいえ
巻き取り可能
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
33.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
10×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
55.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
Fast Connect(FC)仕様
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21
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
Coaxial RGの全製品
型番 | 同軸ケーブルタイプ | 使用範囲 | 内部導体の材質 | 導体公称外径 (mm) | 外部導体 | 外部導体第2層 | シース材質、短縮形 | 固定配線時の温度範囲 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170000 | RG 58 C/U | 固定設置 | 錫メッキ銅 | 0.9 mm | 錫メッキ銅編組 | PVC | -40 °C への 80 °C | 19.100 kg/km | 38 kg/km | |
2170001 | RG 174 A/U | 固定設置 | スチール銅複合材 | 0.48 mm | 錫メッキ銅編組 | PVC | -40 °C まで 80 °C | 5.400 kg/km | 12 kg/km | |
2170002 | RG 178 B/U | 固定設置 | 銀メッキスチール銅複合材 | 0.3 mm | 銀メッキ銅編組 | FEP | -55 °C への 250 °C | 4.400 kg/km | 9 kg/km | |
2170003 | RG 188 A/U | 固定設置 | 銀メッキスチール銅複合材 | 0.51 mm | 銀メッキ銅編組 | PTFE | -55 °C まで 250 °C | 8.300 kg/km | 17 kg/km | |
2170005 | RG 213 /U | 固定設置 | 裸銅 | 2.25 mm | 銅の編み込み | PVC | -40 °C まで 80 °C | 75.800 kg/km | 157 kg/km | |
2170006 | RG 214 /U | 固定設置 | 銀メッキ銅 | 2.3 mm | 銀メッキ銅編組 | 銀メッキ銅編組 | PVC | -40 °C への 80 °C | 117.800 kg/km | 207 kg/km |
2170007 | RG 223 /U | 固定設置 | 銀メッキ銅 | 0.89 mm | 銀メッキ銅編組 | 銀メッキ銅編組 | PVC | -40 °C まで 80 °C | 38.500 kg/km | 60 kg/km |
2170008 | RG 62 A/U | 固定設置 | 銅メッキスチール | 0.64 mm | 銅の編み込み | 銀メッキ銅編組 | PVC | -40 °C まで 80 °C | 26.000 kg/km | 52 kg/km |
2170009 | RG 11 A/U | 固定設置 | 錫メッキ銅 | 1.2 mm | 銅の編み込み | 銀メッキ銅編組 | PVC | -40 °C まで 80 °C | 55.500 kg/km | 140 kg/km |
2170010 | RG 187 A/U | 固定設置 | 銀メッキ銅 | 0.3 mm | 銀メッキ銅編組 | 銀メッキ銅編組 | PTFE | -55 °C まで 250 °C | 7.300 kg/km | 17 kg/km |
2170011 | RG 11 A/U | 固定設置 | 錫メッキ銅 | 1.2 mm | 銅の編み込み | 銀メッキ銅編組 | PVC | -40 °C まで 80 °C | 55.500 kg/km | 170 kg/km |
2170012 | RG 59 B/U | 固定設置 | 銅メッキスチール | 0.58 mm | 銅の編み込み | 銀メッキ銅編組 | PVC | -40 °C まで 80 °C | 25.000 kg/km | 57 kg/km |
2170016 | RG 6 A/U | 固定設置 | 銅メッキスチール | 0.72 mm | 銅の編み込み | 銀メッキ銅編組 | PVC | -40 °C まで 80 °C | 72.000 kg/km | 130 kg/km |