Coaxial - RG-11 A/U
同軸ケーブル; RG 11 A/U; 公称特性インピーダンス: 75; PVC; 1.2 mm; 固定設置; -40 °C まで 80 °C; 黒

¥1,059
在庫あり
型番
2170009
(¥1,059/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:100
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

Coaxial - RG-11 A/U coaxial cables -  Primary Image
Coaxial - RG-11 A/U coaxial cables -  Primary Image Coaxial - RG-11 A/U coaxial cables -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • 歪みのない、低減衰の高周波信号伝送用。
  • 特別なケーブル設計により、外部干渉に対する特別な耐性を確保。
  • 特性インピーダンスと減衰は、それぞれのケーブル設計に依存する。
  • 豊富なバリエーション。

アプリケーション

  • 無線システム、コンピューターシステム、高周波技術やエレクトロニクスに関連するあらゆるアプリケーション用
  • 短距離の信号伝送用。
  • 固定設置用で、時々たわむ。
  • 乾燥した環境でも湿気の多い環境でも使用可能。
  • 高い熱負荷と化学的負荷に対応。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

同軸ケーブル

重量

140 kg/km

銅指数

55.500 kg/km

銅指数 (lb)

372.945 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 2/2 kV AC rms によると IEC

Max. conductor resistance at 20 °C

40.1 Ω/km

最小絶縁抵抗

5 GΩ*km

サージインピーダンス

75 Ω

許容特性インピーダンス

+/- 3Ω

製品構成

同軸ケーブルタイプ

RG 11 A/U

ケーブル寸法

0.89

導体サイズ (mm2)

0.89 mm²

導体サイズ(AWG)

26 AWG

導体公称外径 (mm)

1.2 mm

素線数

7

導体撚線

19ワイヤ

アース線含む

いいえ

円型導体

はい

シールド付き

はい

防鼠加工有

いいえ

導体外径

7.3 mm

外径

10.3 mm

ケーブル形状

ラウンド

内部導体の材質

錫メッキ銅

誘電体

ポリエチレン

外部導体

銅の編み込み

外部導体第2層

銀メッキ銅編組

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

製品特性

使用範囲

固定設置

連続屈曲用

いいえ

巻き取り可能

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

61.8 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

10×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

103.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C まで 80 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

Fast Connect(FC)仕様

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21

認証:VDE

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

はい

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

Coaxial RGの全製品

型番 同軸ケーブルタイプ 使用範囲 内部導体の材質 導体公称外径 (mm) 外部導体 外部導体第2層 シース材質、短縮形 固定配線時の温度範囲 銅指数 重量
2170000 RG 58 C/U 固定設置 錫メッキ銅 0.9 mm 錫メッキ銅編組 PVC -40 °C への 80 °C 19.100 kg/km 38 kg/km
2170001 RG 174 A/U 固定設置 スチール銅複合材 0.48 mm 錫メッキ銅編組 PVC -40 °C まで 80 °C 5.400 kg/km 12 kg/km
2170002 RG 178 B/U 固定設置 銀メッキスチール銅複合材 0.3 mm 銀メッキ銅編組 FEP -55 °C への 250 °C 4.400 kg/km 9 kg/km
2170003 RG 188 A/U 固定設置 銀メッキスチール銅複合材 0.51 mm 銀メッキ銅編組 PTFE -55 °C まで 250 °C 8.300 kg/km 17 kg/km
2170005 RG 213 /U 固定設置 裸銅 2.25 mm 銅の編み込み PVC -40 °C まで 80 °C 75.800 kg/km 157 kg/km
2170006 RG 214 /U 固定設置 銀メッキ銅 2.3 mm 銀メッキ銅編組 銀メッキ銅編組 PVC -40 °C への 80 °C 117.800 kg/km 207 kg/km
2170007 RG 223 /U 固定設置 銀メッキ銅 0.89 mm 銀メッキ銅編組 銀メッキ銅編組 PVC -40 °C まで 80 °C 38.500 kg/km 60 kg/km
2170008 RG 62 A/U 固定設置 銅メッキスチール 0.64 mm 銅の編み込み 銀メッキ銅編組 PVC -40 °C まで 80 °C 26.000 kg/km 52 kg/km
2170009 RG 11 A/U 固定設置 錫メッキ銅 1.2 mm 銅の編み込み 銀メッキ銅編組 PVC -40 °C まで 80 °C 55.500 kg/km 140 kg/km
2170010 RG 187 A/U 固定設置 銀メッキ銅 0.3 mm 銀メッキ銅編組 銀メッキ銅編組 PTFE -55 °C まで 250 °C 7.300 kg/km 17 kg/km
2170011 RG 11 A/U 固定設置 錫メッキ銅 1.2 mm 銅の編み込み 銀メッキ銅編組 PVC -40 °C まで 80 °C 55.500 kg/km 170 kg/km
2170012 RG 59 B/U 固定設置 銅メッキスチール 0.58 mm 銅の編み込み 銀メッキ銅編組 PVC -40 °C まで 80 °C 25.000 kg/km 57 kg/km
2170016 RG 6 A/U 固定設置 銅メッキスチール 0.72 mm 銅の編み込み 銀メッキ銅編組 PVC -40 °C まで 80 °C 72.000 kg/km 130 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!