Coaxial - RG-188 A/U
同軸ケーブル; RG 188 A/U; 公称特性インピーダンス: 50; PTFE; 0.51 mm; 固定設置; -55 °C まで 250 °C; 白
特長
- 歪みのない、低減衰の高周波信号伝送用。
- 特別なケーブル設計により、外部干渉に対する特別な耐性を確保。
- 特性インピーダンスと減衰は、それぞれのケーブル設計に依存する。
- 豊富なバリエーション。
アプリケーション
- 無線システム、コンピューターシステム、高周波技術やエレクトロニクスに関連するあらゆるアプリケーション用
- 短距離の信号伝送用。
- 固定設置用で、時々たわむ。
- 乾燥した環境でも湿気の多い環境でも使用可能。
- 高い熱負荷と化学的負荷に対応。
- 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
同軸ケーブル
重量
17 kg/km
銅指数
8.300 kg/km
銅指数 (lb)
55.774 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 2/2 kV AC rms によると IEC
Max. conductor resistance at 20 °C
40.1 Ω/km
最小絶縁抵抗
10 GΩ*km
サージインピーダンス
50 Ω
許容特性インピーダンス
+/- 2Ω
製品構成
同軸ケーブルタイプ
RG 188 A/U
ケーブル寸法
0.14
導体サイズ (mm2)
0.16 mm²
導体サイズ(AWG)
26 AWG
導体公称外径 (mm)
0.51 mm
素線数
7
導体撚線
19ワイヤ
アース線含む
いいえ
円型導体
はい
シールド付き
はい
防鼠加工有
いいえ
導体外径
1.52 mm
外径
2.76 mm
ケーブル形状
ラウンド
内部導体の材質
銀メッキスチール銅複合材
外部導体
銀メッキ銅編組
シース材質
ポリテトラフルオロエチレン
シース材質、短縮形
PTFE
シース色
白
製品特性
使用範囲
固定設置
連続屈曲用
いいえ
巻き取り可能
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
16.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
10×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
27.6 mm
固定配線時の温度範囲
-55 °C まで 250 °C
難燃性
いいえ
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
Fast Connect(FC)仕様
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21
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
Coaxial RGの全製品
型番 | 同軸ケーブルタイプ | 使用範囲 | 内部導体の材質 | 導体公称外径 (mm) | 外部導体 | 外部導体第2層 | シース材質、短縮形 | 固定配線時の温度範囲 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170000 | RG 58 C/U | 固定設置 | 錫メッキ銅 | 0.9 mm | 錫メッキ銅編組 | PVC | -40 °C への 80 °C | 19.100 kg/km | 38 kg/km | |
2170001 | RG 174 A/U | 固定設置 | スチール銅複合材 | 0.48 mm | 錫メッキ銅編組 | PVC | -40 °C まで 80 °C | 5.400 kg/km | 12 kg/km | |
2170002 | RG 178 B/U | 固定設置 | 銀メッキスチール銅複合材 | 0.3 mm | 銀メッキ銅編組 | FEP | -55 °C への 250 °C | 4.400 kg/km | 9 kg/km | |
2170003 | RG 188 A/U | 固定設置 | 銀メッキスチール銅複合材 | 0.51 mm | 銀メッキ銅編組 | PTFE | -55 °C まで 250 °C | 8.300 kg/km | 17 kg/km | |
2170005 | RG 213 /U | 固定設置 | 裸銅 | 2.25 mm | 銅の編み込み | PVC | -40 °C まで 80 °C | 75.800 kg/km | 157 kg/km | |
2170006 | RG 214 /U | 固定設置 | 銀メッキ銅 | 2.3 mm | 銀メッキ銅編組 | 銀メッキ銅編組 | PVC | -40 °C への 80 °C | 117.800 kg/km | 207 kg/km |
2170007 | RG 223 /U | 固定設置 | 銀メッキ銅 | 0.89 mm | 銀メッキ銅編組 | 銀メッキ銅編組 | PVC | -40 °C まで 80 °C | 38.500 kg/km | 60 kg/km |
2170008 | RG 62 A/U | 固定設置 | 銅メッキスチール | 0.64 mm | 銅の編み込み | 銀メッキ銅編組 | PVC | -40 °C まで 80 °C | 26.000 kg/km | 52 kg/km |
2170009 | RG 11 A/U | 固定設置 | 錫メッキ銅 | 1.2 mm | 銅の編み込み | 銀メッキ銅編組 | PVC | -40 °C まで 80 °C | 55.500 kg/km | 140 kg/km |
2170010 | RG 187 A/U | 固定設置 | 銀メッキ銅 | 0.3 mm | 銀メッキ銅編組 | 銀メッキ銅編組 | PTFE | -55 °C まで 250 °C | 7.300 kg/km | 17 kg/km |
2170011 | RG 11 A/U | 固定設置 | 錫メッキ銅 | 1.2 mm | 銅の編み込み | 銀メッキ銅編組 | PVC | -40 °C まで 80 °C | 55.500 kg/km | 170 kg/km |
2170012 | RG 59 B/U | 固定設置 | 銅メッキスチール | 0.58 mm | 銅の編み込み | 銀メッキ銅編組 | PVC | -40 °C まで 80 °C | 25.000 kg/km | 57 kg/km |
2170016 | RG 6 A/U | 固定設置 | 銅メッキスチール | 0.72 mm | 銅の編み込み | 銀メッキ銅編組 | PVC | -40 °C まで 80 °C | 72.000 kg/km | 130 kg/km |