EPIC® POWER LS1.5 F SCM 2MM AU 0,75-1,5 (
タイプ用コンタクト: LS1.5; :(スペース)ピン; 圧着接続; 導体サイズ(最小/最大)用: 0.75mm² - 1.5mm²; 真鍮 金メッキ
在庫あり-納期目安:7営業日
特長
- 圧着接続は、振動に強く、接触信頼性が高く、量産に適しています。
- 耐食性のある金メッキ仕様のため、接触抵抗が低く、長い製品寿命を実現できます。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
コンタクト
コンタクトの納品方法
バッグ
重量
1.540 g
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
圧着
電気特性
コンタクト定格電流
30 A まで IEC
製品構成
コンタクト直径
2 mm
コンタクト長さ
37.4 mm
コンタクトデザイン
ピン
コンタクトの製造方法
機械加工圧着ピン
導体接続タイプ
圧着接続
タイプ用コンタクト
LS1.5
電線のストリッピング長
8 mm
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
0.75 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
1.5 mm²
コンタクト材質
真鍮
コンタクト材質 短縮形
CuZn
コンタクトのコーティング材
金メッキ
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Au
カラー
ゴールド
製品特性
コンタクトの適用範囲
エネルギー/信号
規格・認証
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
なし
認証:cRU
なし
認証:VDE
なし
IEC規格準拠の製品
IEC 61984IEC 60352-2
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
EPIC® POWER LS1.5 Contactsの全製品
型番 | コンタクトデザイン | コンタクト直径 | 接続可能な最小導体サイズ(mm2) | 接続可能な導体サイズ(mm2) | コンタクトの適用範囲 | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|---|
44429318 | ソケット | 3.6 mm | 1 mm² | 2.5 mm² | エネルギー | 10 |
44429319 | ソケット | 3.6 mm | 2.5 mm² | 4 mm² | エネルギー | 10 |
44429320 | ソケット | 3.6 mm | 4 mm² | 6 mm² | エネルギー | 10 |
44429321 | ソケット | 3.6 mm | 6 mm² | 10 mm² | エネルギー | 10 |
44429322 | ソケット | 2 mm | 0.25 mm² | 1 mm² | エネルギー/信号 | 10 |
44429323 | ソケット | 2 mm | 0.75 mm² | 1.5 mm² | エネルギー/信号 | 10 |
44429324 | ソケット | 2 mm | 1 mm² | 2.5 mm² | エネルギー/信号 | 10 |
44429325 | ソケット | 2 mm | 2.5 mm² | 4 mm² | エネルギー/信号 | 10 |
44429326 | ピン | 3.6 mm | 1 mm² | 2.5 mm² | エネルギー | 10 |
44429327 | ピン | 3.6 mm | 2.5 mm² | 4 mm² | エネルギー | 10 |
44429328 | ピン | 3.6 mm | 4 mm² | 6 mm² | エネルギー | 10 |
44429329 | ピン | 3.6 mm | 6 mm² | 10 mm² | エネルギー | 10 |
44429330 | ピン | 2 mm | 0.25 mm² | 1 mm² | エネルギー/信号 | 10 |
44429331 | ピン | 2 mm | 0.75 mm² | 1.5 mm² | エネルギー/信号 | 10 |
44429332 | ピン | 2 mm | 1 mm² | 2.5 mm² | エネルギー/信号 | 10 |
44429333 | ピン | 2 mm | 2.5 mm² | 4 mm² | エネルギー/信号 | 10 |
44429334 | ピン | 3.6 mm | 0.75 mm² | 1.5 mm² | エネルギー | |
44429335 | ピン | 3.6 mm | 1 mm² | 2.5 mm² | エネルギー | 10 |
44429336 | ピン | 3.6 mm | 2.5 mm² | 4 mm² | エネルギー | |
44429337 | ピン | 3.6 mm | 4 mm² | 6 mm² | エネルギー | 10 |
44429338 | ピン | 3.6 mm | 6 mm² | 10 mm² | エネルギー | 10 |
44429339 | ピン | 2 mm | 0.14 mm² | 0.25 mm² | エネルギー/信号 | |
44429340 | ピン | 2 mm | 0.25 mm² | 1 mm² | エネルギー/信号 | 10 |
44429341 | ピン | 2 mm | 0.75 mm² | 1.5 mm² | エネルギー/信号 | 10 |
44429342 | ピン | 2 mm | 1 mm² | 2.5 mm² | エネルギー/信号 | |
44429343 | ピン | 2 mm | 2.5 mm² | 4 mm² | エネルギー/信号 |
閉じる
すべて表示