EPIC® POWER LS1.5 A SCM 2MM AU 4,0 (10)
タイプ用コンタクト: ; :(スペース)ピン; 圧着接続; 導体サイズ(最小/最大)用: 2.5mm² - 4mm²; 真鍮 金メッキ
一時的な在庫切れ
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
コンタクト
コンタクトの納品方法
バッグ
重量
0.740 g
梱包単位 (VPE)
0.000
取付タイプ
圧着
電気特性
コンタクト定格電流
30 A 後 IEC
製品構成
コンタクト直径
2 mm
コンタクト長さ
25.2 mm
コンタクトデザイン
ピン
コンタクトの製造方法
機械加工圧着ピン
導体接続タイプ
圧着接続
電線のストリッピング長
8 mm
接続可能な最小導体サイズAWG
13 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
12 AWG
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
2.5 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
4 mm²
コンタクト材質
真鍮
コンタクト材質 短縮形
CuZn
コンタクトのコーティング材
金メッキ
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Au
カラー
ゴールド
製品特性
コンタクトの適用範囲
エネルギー/信号
規格・認証
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
なし
認証:cRU
なし
認証:VDE
なし
IEC規格準拠の製品
IEC 61984IEC 60352-2
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
製品グループリスト
EPIC® POWER LS1.5 Contactsの全製品
型番 | コンタクトデザイン | 接続可能な最大導体サイズ(AWG) | 接続可能な最小導体サイズAWG | 接続可能な導体サイズ(mm2) | 接続可能な最小導体サイズ(mm2) | コンタクトの適用範囲 | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44429318 | ソケット | 14 AWG | 17 AWG | 2.5 mm² | 1 mm² | エネルギー | 10 |
44429319 | ソケット | 12 AWG | 13 AWG | 4 mm² | 2.5 mm² | エネルギー | 10 |
44429320 | ソケット | 10 AWG | 11 AWG | 6 mm² | 4 mm² | エネルギー | 10 |
44429321 | ソケット | 8 AWG | 9 AWG | 10 mm² | 6 mm² | エネルギー | 10 |
44429322 | ソケット | 17 AWG | 23 AWG | 1 mm² | 0.25 mm² | エネルギー/信号 | 10 |
44429323 | ソケット | 16 AWG | 18 AWG | 1.5 mm² | 0.75 mm² | エネルギー/信号 | 10 |
44429324 | ソケット | 14 AWG | 17 AWG | 2.5 mm² | 1 mm² | エネルギー/信号 | 10 |
44429325 | ソケット | 12 AWG | 13 AWG | 4 mm² | 2.5 mm² | エネルギー/信号 | 10 |
44429326 | ピン | 14 AWG | 17 AWG | 2.5 mm² | 1 mm² | エネルギー | 10 |
44429327 | ピン | 12 AWG | 13 AWG | 4 mm² | 2.5 mm² | エネルギー | 10 |
44429328 | ピン | 10 AWG | 11 AWG | 6 mm² | 4 mm² | エネルギー | 10 |
44429329 | ピン | 8 AWG | 9 AWG | 10 mm² | 6 mm² | エネルギー | 10 |
44429330 | ピン | 17 AWG | 23 AWG | 1 mm² | 0.25 mm² | エネルギー/信号 | 10 |
44429331 | ピン | 16 AWG | 18 AWG | 1.5 mm² | 0.75 mm² | エネルギー/信号 | 10 |
44429332 | ピン | 14 AWG | 17 AWG | 2.5 mm² | 1 mm² | エネルギー/信号 | 10 |
44429333 | ピン | 12 AWG | 13 AWG | 4 mm² | 2.5 mm² | エネルギー/信号 | 10 |
44429334 | ピン | 16 AWG | 18 AWG | 1.5 mm² | 0.75 mm² | エネルギー | |
44429335 | ピン | 14 AWG | 17 AWG | 2.5 mm² | 1 mm² | エネルギー | 10 |
44429336 | ピン | 12 AWG | 13 AWG | 4 mm² | 2.5 mm² | エネルギー | |
44429337 | ピン | 10 AWG | 11 AWG | 6 mm² | 4 mm² | エネルギー | 10 |
44429338 | ピン | 8 AWG | 9 AWG | 10 mm² | 6 mm² | エネルギー | 10 |
44429339 | ピン | 24 AWG | 25 AWG | 0.25 mm² | 0.14 mm² | エネルギー/信号 | |
44429340 | ピン | 17 AWG | 23 AWG | 1 mm² | 0.25 mm² | エネルギー/信号 | 10 |
44429341 | ピン | 16 AWG | 18 AWG | 1.5 mm² | 0.75 mm² | エネルギー/信号 | 10 |
44429342 | ピン | 14 AWG | 17 AWG | 2.5 mm² | 1 mm² | エネルギー/信号 | |
44429343 | ピン | 12 AWG | 13 AWG | 4 mm² | 2.5 mm² | エネルギー/信号 |
閉じる
すべて表示