EPIC® POWER LS1.5 A SCM 2MM AU 0,75-1,5 (
ハウジングサイズに関するお問い合わせ: LS1.5; ; ピン; 圧着終端処理; 断面(最小/最大): 0.75mm² - 1.5mm²; 真鍮 金めっき
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
特長
- クリンプ・ターミネーションは、振動に強い接続を実現し、コンタクトとケーブル間の接触保護を最大限に高め、自動アセンブリに適しています。
- 耐腐食性金コーティングにより、接触抵抗が低く、製品寿命が長い。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
接点
コンタクトの納品方法
バッグ
重量
0.001 kg
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
圧着
製品構成
コンタクト直径
2 mm
コンタクト長さ
25.2 mm
コンタクトデザイン
ピン
コンタクトの製造方法
機械加工
導体接続タイプ
圧着終端処理
タイプ用コンタクト
LS1.5
電線のストリッピング長
8 mm
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
0.75 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
1.5 mm²
コンタクト材質
真鍮
コンタクト材質 短縮形
CuZn
コンタクトのコーティング材
金めっき
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Au
カラー
ゴールド
製品特性
コンタクトの適用範囲
エネルギー/信号
規格・認証
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61984IEC 60352-2
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
EPIC® POWER LS1.5 Contactsの全製品
型番 | コンタクトデザイン | コンタクト直径 | 接続可能な最小導体サイズ(mm2) | 接続可能な導体サイズ(mm2) | コンタクトの適用範囲 | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|---|
44429318 | ソケット | 3.6 mm | 1 mm² | 2.5 mm² | エネルギー | 10 |
44429319 | ソケット | 3.6 mm | 2.5 mm² | 4 mm² | エネルギー | 10 |
44429320 | ソケット | 3.6 mm | 4 mm² | 6 mm² | エネルギー | 10 |
44429321 | ソケット | 3.6 mm | 6 mm² | 10 mm² | エネルギー | 10 |
44429322 | ソケット | 2 mm | 0.25 mm² | 1 mm² | エネルギー/信号 | 10 |
44429323 | ソケット | 2 mm | 0.75 mm² | 1.5 mm² | エネルギー/信号 | 10 |
44429324 | ソケット | 2 mm | 1 mm² | 2.5 mm² | エネルギー/信号 | 10 |
44429325 | ソケット | 2 mm | 2.5 mm² | 4 mm² | エネルギー/信号 | 10 |
44429326 | ピン | 3.6 mm | 1 mm² | 2.5 mm² | エネルギー | 10 |
44429327 | ピン | 3.6 mm | 2.5 mm² | 4 mm² | エネルギー | 10 |
44429328 | ピン | 3.6 mm | 4 mm² | 6 mm² | エネルギー | 10 |
44429329 | ピン | 3.6 mm | 6 mm² | 10 mm² | エネルギー | 10 |
44429330 | ピン | 2 mm | 0.25 mm² | 1 mm² | エネルギー/信号 | 10 |
44429331 | ピン | 2 mm | 0.75 mm² | 1.5 mm² | エネルギー/信号 | 10 |
44429332 | ピン | 2 mm | 1 mm² | 2.5 mm² | エネルギー/信号 | 10 |
44429333 | ピン | 2 mm | 2.5 mm² | 4 mm² | エネルギー/信号 | 10 |
44429335 | ピン | 3.6 mm | 1 mm² | 2.5 mm² | エネルギー | 10 |
44429337 | ピン | 3.6 mm | 4 mm² | 6 mm² | エネルギー | 10 |
44429338 | ピン | 3.6 mm | 6 mm² | 10 mm² | エネルギー | 10 |
44429340 | ピン | 2 mm | 0.25 mm² | 1 mm² | エネルギー/信号 | 10 |
44429341 | ピン | 2 mm | 0.75 mm² | 1.5 mm² | エネルギー/信号 | 10 |
閉じる
すべて表示