EPIC® POWER LS1.5 D BCM 3,6MM AU 4,0-6,0
ハウジングサイズに関するお問い合わせ: LS1.5; ; ソケット; 圧着終端処理; 断面(最小/最大): 4mm² - 6mm²; 真鍮 金めっき

¥1,088
在庫切れ
型番
44429320
(¥1,088/PC)
税込

一時的な在庫切れ

EPIC® POWER LS1.5 D BCM 3,6MM AU 4,0-6,0 contact -  Primary Image
EPIC® POWER LS1.5 D BCM 3,6MM AU 4,0-6,0 contact -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

特長

  • クリンプ・ターミネーションは、振動に強い接続を実現し、コンタクトとケーブル間の接触保護を最大限に高め、自動アセンブリに適しています。
  • 耐腐食性金コーティングにより、接触抵抗が低く、製品寿命が長い。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

接点

コンタクトの納品方法

バッグ

重量

0.005 kg

梱包単位 (VPE)

10.000

取付タイプ

圧着

電気特性

コンタクト定格電流

30 A まで IEC

製品構成

コンタクト直径

3.6 mm

コンタクト長さ

36.95 mm

コンタクトデザイン

ソケット

コンタクトの製造方法

機械加工

導体接続タイプ

圧着終端処理

タイプ用コンタクト

LS1.5

電線のストリッピング長

10 mm

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

4 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

6 mm²

コンタクト材質

真鍮

コンタクト材質 短縮形

CuZn

コンタクトのコーティング材

金めっき

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Au

カラー

ゴールド

製品特性

コンタクトの適用範囲

エネルギー

規格・認証

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61984
IEC 60352-2

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® POWER LS1.5 Contactsの全製品

型番 コンタクトデザイン コンタクト直径 接続可能な最小導体サイズ(mm2) 接続可能な導体サイズ(mm2) コンタクトの適用範囲 梱包単位 (VPE)
44429318 ソケット 3.6 mm 1 mm² 2.5 mm² エネルギー 10
44429319 ソケット 3.6 mm 2.5 mm² 4 mm² エネルギー 10
44429320 ソケット 3.6 mm 4 mm² 6 mm² エネルギー 10
44429321 ソケット 3.6 mm 6 mm² 10 mm² エネルギー 10
44429322 ソケット 2 mm 0.25 mm² 1 mm² エネルギー/信号 10
44429323 ソケット 2 mm 0.75 mm² 1.5 mm² エネルギー/信号 10
44429324 ソケット 2 mm 1 mm² 2.5 mm² エネルギー/信号 10
44429325 ソケット 2 mm 2.5 mm² 4 mm² エネルギー/信号 10
44429326 ピン 3.6 mm 1 mm² 2.5 mm² エネルギー 10
44429327 ピン 3.6 mm 2.5 mm² 4 mm² エネルギー 10
44429328 ピン 3.6 mm 4 mm² 6 mm² エネルギー 10
44429329 ピン 3.6 mm 6 mm² 10 mm² エネルギー 10
44429330 ピン 2 mm 0.25 mm² 1 mm² エネルギー/信号 10
44429331 ピン 2 mm 0.75 mm² 1.5 mm² エネルギー/信号 10
44429332 ピン 2 mm 1 mm² 2.5 mm² エネルギー/信号 10
44429333 ピン 2 mm 2.5 mm² 4 mm² エネルギー/信号 10
44429335 ピン 3.6 mm 1 mm² 2.5 mm² エネルギー 10
44429337 ピン 3.6 mm 4 mm² 6 mm² エネルギー 10
44429338 ピン 3.6 mm 6 mm² 10 mm² エネルギー 10
44429340 ピン 2 mm 0.25 mm² 1 mm² エネルギー/信号 10
44429341 ピン 2 mm 0.75 mm² 1.5 mm² エネルギー/信号 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!