ÖLFLEX® EB CY 7X0,75
電源および制御ケーブル; 7X0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; シールド; 柔軟

¥1,174
在庫あり
型番
0012644
(¥1,174/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:50メーター
50メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® EB CY 7X0,75 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® EB CY 7X0,75 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® EB CY 7X0,75 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • 外径が小さいので省スペース。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • アルミラミネート箔と銅編組の二重シールドにより、電磁干渉から理想的な保護を実現。

アプリケーション

  • 本質安全防爆タイプ(「i」)の装置、機械、システム用。
  • IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 (part 1)に準拠した本質安全回路用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

168 kg/km

銅指数

89.000 kg/km

銅指数 (lb)

598.000 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧/心-心

3 kV

試験電圧 心/シールド

2 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

26 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

7X0.75

導体サイズ (mm2)

0.75 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

いいえ

線心数

7

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

撚線による巻線

プラスチックフィルム

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

アーマード付

いいえ

外径

8.3 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

連続屈曲用

いいえ

捻れ負荷用

いいえ

に準拠した本質安全防爆回路用

IEC 60079-14

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

49.8 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

166.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

DIN EN ISO 4892-2 方法A
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
ÖLFLEX® EB CYの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量
0012640 2 いいえ 0.75 mm² 43.000 kg/km 56 kg/km
0012641 3 いいえ 0.75 mm² 52.000 kg/km 70 kg/km
0012642 4 いいえ 0.75 mm² 61.000 kg/km 95 kg/km
0012643 5 いいえ 0.75 mm² 72.000 kg/km 108 kg/km
0012644 7 いいえ 0.75 mm² 89.000 kg/km 168 kg/km
0012645 12 いいえ 0.75 mm² 138.000 kg/km 208 kg/km
0012646 18 いいえ 0.75 mm² 211.000 kg/km 315 kg/km
0012647 25 いいえ 0.75 mm² 280.000 kg/km 435 kg/km
0012650 2 いいえ 1 mm² 51.000 kg/km 84 kg/km
0012651 3 いいえ 1 mm² 62.000 kg/km 79 kg/km
0012652 5 いいえ 1 mm² 88.000 kg/km 156 kg/km
0012653 7 いいえ 1 mm² 112.000 kg/km 192 kg/km
0012654 12 いいえ 1 mm² 185.000 kg/km 285 kg/km
0012655 18 いいえ 1 mm² 268.000 kg/km 395 kg/km
0012656 25 いいえ 1 mm² 354.000 kg/km 656 kg/km
0012660 2 いいえ 1.5 mm² 65.000 kg/km 87 kg/km
0012661 3 いいえ 1.5 mm² 82.000 kg/km 112 kg/km
0012662 5 いいえ 1.5 mm² 119.000 kg/km 148 kg/km
0012663 7 いいえ 1.5 mm² 154.000 kg/km 193 kg/km
0012664 12 いいえ 1.5 mm² 268.000 kg/km 324 kg/km
0012666 25 いいえ 1.5 mm² 530.000 kg/km 734 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!