ÖLFLEX® EB CY 5X0,75
電源および制御ケーブル; 5X0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; シールド; 柔軟
特長
- 外径が小さいので省スペース。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- アルミラミネート箔と銅編組の二重シールドにより、電磁干渉から理想的な保護を実現。
アプリケーション
- 本質安全防爆タイプ(「i」)の装置、機械、システム用。
- IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 (part 1)に準拠した本質安全回路用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
- 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
108 kg/km
銅指数
72.000 kg/km
銅指数 (lb)
483.800 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧/心-心
3 kV
試験電圧 心/シールド
2 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
26 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
5X0.75
導体サイズ (mm2)
0.75 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
いいえ
線心数
5
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
撚線による巻線
プラスチックフィルム
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
アーマード付
いいえ
外径
7.7 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
青
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
連続屈曲用
いいえ
捻れ負荷用
いいえ
に準拠した本質安全防爆回路用
IEC 60079-14
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
46.2 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
154.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
DIN EN ISO 4892-2 方法A
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
ÖLFLEX® EB CYの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0012640 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 43.000 kg/km | 56 kg/km | |
0012641 | 3 | いいえ | 0.75 mm² | 52.000 kg/km | 70 kg/km | |
0012642 | 4 | いいえ | 0.75 mm² | 61.000 kg/km | 95 kg/km | |
0012643 | 5 | いいえ | 0.75 mm² | 72.000 kg/km | 108 kg/km | |
0012644 | 7 | いいえ | 0.75 mm² | 89.000 kg/km | 168 kg/km | |
0012645 | 12 | いいえ | 0.75 mm² | 138.000 kg/km | 208 kg/km | |
0012646 | 18 | いいえ | 0.75 mm² | 211.000 kg/km | 315 kg/km | |
0012647 | 25 | いいえ | 0.75 mm² | 280.000 kg/km | 435 kg/km | |
0012650 | 2 | いいえ | 1 mm² | 51.000 kg/km | 84 kg/km | |
0012651 | 3 | いいえ | 1 mm² | 62.000 kg/km | 79 kg/km | |
0012652 | 5 | いいえ | 1 mm² | 88.000 kg/km | 156 kg/km | |
0012653 | 7 | いいえ | 1 mm² | 112.000 kg/km | 192 kg/km | |
0012654 | 12 | いいえ | 1 mm² | 185.000 kg/km | 285 kg/km | |
0012655 | 18 | いいえ | 1 mm² | 268.000 kg/km | 395 kg/km | |
0012656 | 25 | いいえ | 1 mm² | 354.000 kg/km | 656 kg/km | |
0012660 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 65.000 kg/km | 87 kg/km | |
0012661 | 3 | いいえ | 1.5 mm² | 82.000 kg/km | 112 kg/km | |
0012662 | 5 | いいえ | 1.5 mm² | 119.000 kg/km | 148 kg/km | |
0012663 | 7 | いいえ | 1.5 mm² | 154.000 kg/km | 193 kg/km | |
0012664 | 12 | いいえ | 1.5 mm² | 268.000 kg/km | 324 kg/km | |
0012666 | 25 | いいえ | 1.5 mm² | 530.000 kg/km | 734 kg/km |