3M SCOTCH 1183 / 9X16.5
シールドテープ; テープ幅: 9mm; テープ長: 16.5m; 銅 錫メッキ
在庫あり-納期目安:7営業日
cold resistance
icon sturgeon signal
UL listed
特長
- 導電性ストリップにより優れた電磁界シールドを提供します
- 均一な箔の組成と、基板への良好な導電性により、高いシールド効果のために重要な低接触抵抗が保証されます。
- はんだ付け性と耐腐食性
アプリケーション
- 電磁界シールド
- 静電放電
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
シールドテープ
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
接着剤
アクリルベース
粘着性
0.38 N/mm
テープ幅
9 mm
テープ長
16.5 m
EMCシールド
あり
材質
銅
破断力
4.4 N/mm
表面保護
錫メッキ
色:RALカラー
RAL 7001
リボン色
シルバーグレー
製品特性
最低温度
-10 °C
最大温度
80 °C
規格・認証
認証:RU
なし
認証:UL listed
あり
認証:RU
まで UL 510 (e-file number: E17385)
認証:VDE
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
アクセサリ