ÖLFLEX® EB CY 12X1,5
電源および制御ケーブル; 12X1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 番号; シールド; 柔軟性
特長
- 外径が小さいので省スペース。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- アルミラミネート箔と銅編組の二重シールドにより、電磁干渉から理想的な保護を実現。
アプリケーション
- 本質安全防爆タイプ(「i」)の装置、機械、システム用。
- IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 (part 1)に準拠した本質安全回路用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。
- 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
324 kg/km
銅指数
268.000 kg/km
銅指数 (lb)
1800.880 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧/心-心
3 kV
試験電圧 心/シールド
2 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
13.3 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
12X1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
いいえ
線心数
12
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
撚線による巻線
プラスチックフィルム
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
アーマード付
いいえ
外径
13 mm
ケーブル形状
丸型
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
青
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定設置
連続屈曲用
いいえ
捻れ負荷用
いいえ
に準拠した本質安全防爆回路用
IEC 60079-14
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
78.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
260.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C 最大。導体温度
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C 最大。導体温度
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
DIN EN ISO 4892-2 方法A
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
ÖLFLEX® EB CYの全製品
| 型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012640 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 6.2 mm | 56 kg/km | |
| 0012641 | 3 | いいえ | 0.75 mm² | 6.5 mm | 70 kg/km | |
| 0012642 | 4 | いいえ | 0.75 mm² | 7 mm | 95 kg/km | |
| 0012643 | 5 | いいえ | 0.75 mm² | 7.7 mm | 108 kg/km | |
| 0012644 | 7 | いいえ | 0.75 mm² | 8.3 mm | 168 kg/km | |
| 0012645 | 12 | いいえ | 0.75 mm² | 10.9 mm | 208 kg/km | |
| 0012646 | 18 | いいえ | 0.75 mm² | 12.7 mm | 315 kg/km | |
| 0012647 | 25 | いいえ | 0.75 mm² | 14.8 mm | 435 kg/km | |
| 0012650 | 2 | いいえ | 1 mm² | 6.5 mm | 84 kg/km | |
| 0012651 | 3 | いいえ | 1 mm² | 6.8 mm | 79 kg/km | |
| 0012652 | 5 | いいえ | 1 mm² | 8.1 mm | 156 kg/km | |
| 0012653 | 7 | いいえ | 1 mm² | 8.8 mm | 192 kg/km | |
| 0012654 | 12 | いいえ | 1 mm² | 11.5 mm | 285 kg/km | |
| 0012655 | 18 | いいえ | 1 mm² | 13.9 mm | 395 kg/km | |
| 0012656 | 25 | いいえ | 1 mm² | 15.9 mm | 656 kg/km | |
| 0012660 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 7.1 mm | 87 kg/km | |
| 0012661 | 3 | いいえ | 1.5 mm² | 7.5 mm | 112 kg/km | |
| 0012662 | 5 | いいえ | 1.5 mm² | 8.9 mm | 148 kg/km | |
| 0012663 | 7 | いいえ | 1.5 mm² | 9.9 mm | 193 kg/km | |
| 0012664 | 12 | いいえ | 1.5 mm² | 13 mm | 324 kg/km | |
| 0012666 | 25 | いいえ | 1.5 mm² | 17.9 mm | 734 kg/km |