ÖLFLEX® EB CY 12X1
コントロールケーブル; 12X1; 11.5 mm; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; 柔軟性
¥1,923
在庫あり
型番
0012654
(¥1,923/M)
税込
税込
在庫あり-納期目安:7営業日
ÖLFLEX® EB CY 12X1 コントロールケーブル - Icons

ÖLFLEX® EB CY 12X1 コントロールケーブル - Icons

ÖLFLEX® EB CY 12X1 コントロールケーブル - Icons

ÖLFLEX® EB CY 12X1 コントロールケーブル - Icons

ÖLFLEX® EB CY 12X1 コントロールケーブル - Icons

ÖLFLEX® EB CY 12X1 コントロールケーブル - Icons

特長
- ケーブル外径が小さく、省スペースです。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
- ラミネートアルミ箔と銅編組の二重シールドにより電磁干渉から効果的な保護が可能です。
アプリケーション
- 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
- 乾燥、湿潤または濡れた環境で使用可能です。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
- 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
0.285 kg
銅指数
185.000 kg
銅指数 (lb)
1243.100 lb
電気特性
定格電圧
U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC
試験電圧/心-心
3 kV
試験電圧 心/シールド
2 kV
製品構成
ケーブル寸法
12X1
導体サイズ (mm2)
1 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
なし
線心数
12
ツイストタイプ
層撚り
撚線による巻線
プラスチックフィルム
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
アーマード付
なし
外径
11.5 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
青
線心識別
ナンバリング
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
連続屈曲用
なし
捻れ負荷用
なし
に準拠した本質安全防爆回路用
IEC 60079-14
最小曲げ半径(固定配線時)
6 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
69.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
230.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C まで 70 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
DIN EN ISO 4892-2 Method A
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
ÖLFLEX® EB CYの全製品
型番 | アース線含む | 線心数 | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 重量 | 銅指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
0012640 | なし | 2 | 0.8 mm² | 6.2 mm | 0.056 kg | 43.000 kg |
0012641 | なし | 3 | 0.8 mm² | 6.5 mm | 0.070 kg | 52.000 kg |
0012642 | なし | 4 | 0.8 mm² | 7.0 mm | 0.095 kg | 61.000 kg |
0012643 | なし | 5 | 0.8 mm² | 7.7 mm | 0.108 kg | 72.000 kg |
0012644 | なし | 7 | 0.8 mm² | 8.3 mm | 0.168 kg | 89.000 kg |
0012645 | なし | 12 | 0.8 mm² | 10.9 mm | 0.208 kg | 138.000 kg |
0012646 | なし | 18 | 0.8 mm² | 12.7 mm | 0.315 kg | 211.000 kg |
0012647 | なし | 25 | 0.8 mm² | 14.8 mm | 0.435 kg | 280.000 kg |
0012650 | なし | 2 | 1.0 mm² | 6.5 mm | 0.084 kg | 51.000 kg |
0012651 | なし | 3 | 1.0 mm² | 6.8 mm | 0.079 kg | 62.000 kg |
0012652 | なし | 5 | 1.0 mm² | 8.1 mm | 0.156 kg | 88.000 kg |
0012653 | なし | 7 | 1.0 mm² | 8.8 mm | 0.192 kg | 112.000 kg |
0012654 | なし | 12 | 1.0 mm² | 11.5 mm | 0.285 kg | 185.000 kg |
0012655 | なし | 18 | 1.0 mm² | 13.9 mm | 0.395 kg | 268.000 kg |
0012656 | なし | 25 | 1.0 mm² | 15.9 mm | 0.656 kg | 354.000 kg |
0012660 | なし | 2 | 1.5 mm² | 7.1 mm | 0.087 kg | 65.000 kg |
0012661 | なし | 3 | 1.5 mm² | 7.5 mm | 0.112 kg | 82.000 kg |
0012662 | なし | 5 | 1.5 mm² | 8.9 mm | 0.148 kg | 119.000 kg |
0012663 | なし | 7 | 1.5 mm² | 9.9 mm | 0.193 kg | 154.000 kg |
0012664 | なし | 12 | 1.5 mm² | 13.0 mm | 0.324 kg | 268.000 kg |
0012666 | なし | 25 | 1.5 mm² | 17.9 mm | 0.734 kg | 530.000 kg |
閉じる
すべて表示
アクセサリ