ÖLFLEX® EB CY 7X1,5
電源および制御ケーブル; 7X1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 番号; シールド; 柔軟性

¥1,545
在庫あり
型番
0012663
(¥1,545/M)
税込
在庫あり:最短 10~15 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:100
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
ÖLFLEX® EB CY 7X1,5 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® EB CY 7X1,5 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® EB CY 7X1,5 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
ÖLFLEX® EB CY 7X1,5 電源および制御ケーブル - Icons
ÖLFLEX® EB CY 7X1,5 電源および制御ケーブル -   Icons
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • 外径が小さいので省スペース。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • アルミラミネート箔と銅編組の二重シールドにより、電磁干渉から理想的な保護を実現。

アプリケーション

  • 本質安全防爆タイプ(「i」)の装置、機械、システム用。
  • IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 (part 1)に準拠した本質安全回路用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

193 kg/km

銅指数

154.000 kg/km

銅指数 (lb)

1034.830 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧/心-心

3 kV

試験電圧 心/シールド

2 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

13.3 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

7X1.5

導体サイズ (mm2)

1.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

いいえ

線心数

7

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

撚線による巻線

プラスチックフィルム

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

アーマード付

いいえ

外径

9.9 mm

ケーブル形状

丸型

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定設置

連続屈曲用

いいえ

捻れ負荷用

いいえ

に準拠した本質安全防爆回路用

IEC 60079-14

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

59.4 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

198.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C 最大。導体温度

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C 最大。導体温度

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

DIN EN ISO 4892-2 方法A
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
ÖLFLEX® EB CYの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 重量
0012640 2 いいえ 0.75 mm² 6.2 mm 56 kg/km
0012641 3 いいえ 0.75 mm² 6.5 mm 70 kg/km
0012642 4 いいえ 0.75 mm² 7 mm 95 kg/km
0012643 5 いいえ 0.75 mm² 7.7 mm 108 kg/km
0012644 7 いいえ 0.75 mm² 8.3 mm 168 kg/km
0012645 12 いいえ 0.75 mm² 10.9 mm 208 kg/km
0012646 18 いいえ 0.75 mm² 12.7 mm 315 kg/km
0012647 25 いいえ 0.75 mm² 14.8 mm 435 kg/km
0012650 2 いいえ 1 mm² 6.5 mm 84 kg/km
0012651 3 いいえ 1 mm² 6.8 mm 79 kg/km
0012652 5 いいえ 1 mm² 8.1 mm 156 kg/km
0012653 7 いいえ 1 mm² 8.8 mm 192 kg/km
0012654 12 いいえ 1 mm² 11.5 mm 285 kg/km
0012655 18 いいえ 1 mm² 13.9 mm 395 kg/km
0012656 25 いいえ 1 mm² 15.9 mm 656 kg/km
0012660 2 いいえ 1.5 mm² 7.1 mm 87 kg/km
0012661 3 いいえ 1.5 mm² 7.5 mm 112 kg/km
0012662 5 いいえ 1.5 mm² 8.9 mm 148 kg/km
0012663 7 いいえ 1.5 mm² 9.9 mm 193 kg/km
0012664 12 いいえ 1.5 mm² 13 mm 324 kg/km
0012666 25 いいえ 1.5 mm² 17.9 mm 734 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!