3M SCOTCH 1183 / 19X16.5
シールドテープ; リボン幅: 19mm; Tape length: 16.5m; 銅 スズめっき

¥26,417
在庫あり
型番
61721422
(¥26,417/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:25個
25個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

3M SCOTCH 1183 / 19X16.5 screening tape -  Primary Image
3M SCOTCH 1183 / 19X16.5 screening tape -  Primary Image 3M SCOTCH 1183 / 19X16.5 screening tape -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal

特長

  • 導電性ストリップにより優れた電磁界シールドを提供します
  • 均一な箔の組成と、基板への良好な導電性により、高いシールド効果のために重要な低接触抵抗が保証されます。
  • はんだ付け性と耐腐食性

アプリケーション

  • 電磁界シールド
  • 静電放電
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

シールドテープ

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

接着剤

アクリル系

粘着性

0.38 N/mm

テープ幅

19 mm

テープ長

16.5 m

EMCシールド

はい

材質

破断力

4.4 N/mm

表面保護

スズめっき

色:RALカラー

RAL 7001

リボン色

シルバーグレー

製品特性

最低温度

-10 °C

最大温度

80 °C

規格・認証

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:RU

まで UL 510 (e-file number: E17385)

認証:VDE

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

3M Scotch™ 1183 screening tapeの全製品

型番 テープ幅 梱包単位 (VPE)
61721420 9 mm 1
61721421 12 mm 1
61721422 19 mm 1
61721423 25 mm 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!