ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 3G0,75
コントロールケーブル; 3G0.75; 7.9 mm; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: カラー; シールド付き; 柔軟性
¥682
在庫切れ
型番
0035005
(¥682/M)
税込
税込
一時的な在庫切れ
EMC Shielded
UKCA marked

CE marked
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 3G0,75 コントロールケーブル - Icons
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 3G0,75 コントロールケーブル - Icons
特長
- 肉薄による省スペース化
- 押出加工されたインナーシースにより、さらなる堅牢性を実現しています。
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
0.100 kg
銅指数
57.000 kg
銅指数 (lb)
383.000 lb
電気特性
定格電圧
U0/U: 300 / 500 V AC rms 後 IEC
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
4 kV
製品構成
ケーブル寸法
3G0.75
導体サイズ (mm2)
0.75 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
3
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
アーマード付
なし
外径
7.9 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース色
灰
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
透明
線心識別
カラー
線心識別
VDE 0293-1VDE 0293-308(テクニカルテーブルT9参照)
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
捻れ負荷用
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
6 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
47.4 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
158.0 mm
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
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500Vの全製品
型番 | 導体サイズ (mm2) | 重量 | 外径 | アース線含む | 線心数 | 銅指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
0035001 | 0.5 mm² | 0.075 kg | 7.0 mm | なし | 2 | 41.000 kg |
0035002 | 0.5 mm² | 0.083 kg | 7.3 mm | あり | 3 | 46.000 kg |
00350033 | 0.5 mm² | 0.099 kg | 7.9 mm | あり | 4 | 55.000 kg |
0035004 | 0.8 mm² | 0.086 kg | 7.4 mm | なし | 2 | 46.000 kg |
0035005 | 0.8 mm² | 0.100 kg | 7.9 mm | あり | 3 | 57.000 kg |
00350063 | 0.8 mm² | 0.115 kg | 8.4 mm | あり | 4 | 64.000 kg |
00352013 | 0.5 mm² | 0.112 kg | 8.4 mm | あり | 5 | 66.000 kg |
0035202 | 0.5 mm² | 0.132 kg | 8.9 mm | あり | 7 | 80.000 kg |
0035203 | 0.8 mm² | 0.161 kg | 9.7 mm | あり | 7 | 102.000 kg |
0035204 | 1.0 mm² | 0.185 kg | 10.2 mm | あり | 7 | 113.000 kg |
0035220 | 1.0 mm² | 0.098 kg | 7.9 mm | なし | 2 | 56.000 kg |
0035221 | 1.0 mm² | 0.111 kg | 8.2 mm | あり | 3 | 65.000 kg |
00352223 | 1.0 mm² | 0.130 kg | 8.7 mm | あり | 4 | 78.000 kg |
00352233 | 1.0 mm² | 0.153 kg | 9.5 mm | あり | 5 | 89.000 kg |
11356500 | 1.5 mm² | 0.135 kg | 8.9 mm | あり | 3 | 77.000 kg |
11356501 | 1.5 mm² | 0.165 kg | 9.6 mm | あり | 4 | 94.000 kg |
11356502 | 2.5 mm² | 0.190 kg | 10.3 mm | あり | 3 | 118.000 kg |
11356503 | 2.5 mm² | 0.230 kg | 11.3 mm | あり | 4 | 149.000 kg |
11356504 | 4.0 mm² | 0.345 kg | 13.4 mm | あり | 4 | 222.000 kg |
11356505 | 6.0 mm² | 0.485 kg | 15.8 mm | あり | 4 | 317.000 kg |
11356506 | 10.0 mm² | 0.735 kg | 19.5 mm | あり | 4 | 497.000 kg |
11356507 | 16.0 mm² | 1.200 kg | 22.7 mm | あり | 4 | 757.000 kg |
閉じる
すべて表示
アクセサリ