ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 2X0,5
電源および制御ケーブル; 2X0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 色; シールド; 柔軟
特長
- 肉厚減少による省スペース化。
- 押し出し成形のインナーシースにより、さらに頑丈になりました。
- 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
75 kg/km
銅指数
41.000 kg/km
銅指数 (lb)
275.500 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
39 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
2X0.5
導体サイズ (mm2)
0.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
いいえ
線心数
2
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
アーマード付
いいえ
外径
7 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
ポリ塩化ビニル
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース色
グレー
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
透明
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-1VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
42.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
140.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C
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
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500Vの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0035001 | 2 | いいえ | 0.5 mm² | 7 mm | 41.000 kg/km | 75 kg/km |
0035002 | 3 | はい | 0.5 mm² | 7.3 mm | 46.000 kg/km | 83 kg/km |
00350033 | 4 | はい | 0.5 mm² | 7.9 mm | 55.000 kg/km | 99 kg/km |
0035004 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 7.4 mm | 46.000 kg/km | 86 kg/km |
0035005 | 3 | はい | 0.75 mm² | 7.9 mm | 57.000 kg/km | 100 kg/km |
00350063 | 4 | はい | 0.75 mm² | 8.4 mm | 64.000 kg/km | 115 kg/km |
00350163 | 5 | はい | 0.75 mm² | 8.9 mm | 77.000 kg/km | 130 kg/km |
00352013 | 5 | はい | 0.5 mm² | 8.4 mm | 66.000 kg/km | 112 kg/km |
0035202 | 7 | はい | 0.5 mm² | 8.9 mm | 80.000 kg/km | 132 kg/km |
0035203 | 7 | はい | 0.75 mm² | 9.7 mm | 102.000 kg/km | 161 kg/km |
0035204 | 7 | はい | 1 mm² | 10.2 mm | 113.000 kg/km | 185 kg/km |
0035220 | 2 | いいえ | 1 mm² | 7.9 mm | 56.000 kg/km | 98 kg/km |
0035221 | 3 | はい | 1 mm² | 8.2 mm | 65.000 kg/km | 111 kg/km |
00352223 | 4 | はい | 1 mm² | 8.7 mm | 78.000 kg/km | 130 kg/km |
00352233 | 5 | はい | 1 mm² | 9.5 mm | 89.000 kg/km | 153 kg/km |
11356500 | 3 | はい | 1.5 mm² | 8.9 mm | 77.000 kg/km | 135 kg/km |
11356501 | 4 | はい | 1.5 mm² | 9.6 mm | 94.000 kg/km | 165 kg/km |
11356502 | 3 | はい | 2.5 mm² | 10.3 mm | 118.000 kg/km | 190 kg/km |
11356503 | 4 | はい | 2.5 mm² | 11.3 mm | 149.000 kg/km | 230 kg/km |
11356504 | 4 | はい | 4 mm² | 13.4 mm | 222.000 kg/km | 345 kg/km |
11356505 | 4 | はい | 6 mm² | 15.8 mm | 317.000 kg/km | 485 kg/km |
11356506 | 4 | はい | 10 mm² | 19.5 mm | 497.000 kg/km | 735 kg/km |
11356507 | 4 | はい | 16 mm² | 22.7 mm | 757.000 kg/km | 1200 kg/km |