ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 7G0,75
電源および制御ケーブル; 7G0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 色; シールド; 柔軟性
特長
- 肉厚減少による省スペース化。
- 押し出し成形のインナーシースにより、さらに頑丈になりました。
- 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
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
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できます。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
161 kg/km
銅指数
102.000 kg/km
銅指数 (lb)
685.410 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
26 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
7G0.75
導体サイズ (mm2)
0.75 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
7
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
アーマード付
いいえ
外径
9.7 mm
ケーブル形状
丸型
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
ポリ塩化ビニル
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース色
グレー
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
透明
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-1ÖLFLEX ® カラーコード
製品特性
使用範囲
柔軟性固定設置
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
58.2 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
194.0 mm
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
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500Vの全製品
| 型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0035001 | 2 | いいえ | 0.5 mm² | 7 mm | 75 kg/km | |
| 0035002 | 3 | はい | 0.5 mm² | 7.3 mm | 83 kg/km | |
| 00350033 | 4 | はい | 0.5 mm² | 7.9 mm | 99 kg/km | |
| 0035004 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 7.4 mm | 86 kg/km | |
| 0035005 | 3 | はい | 0.75 mm² | 7.9 mm | 100 kg/km | |
| 00350063 | 4 | はい | 0.75 mm² | 8.4 mm | 115 kg/km | |
| 00350163 | 5 | はい | 0.75 mm² | 8.9 mm | 130 kg/km | |
| 00352013 | 5 | はい | 0.5 mm² | 8.4 mm | 112 kg/km | |
| 0035202 | 7 | はい | 0.5 mm² | 8.9 mm | 132 kg/km | |
| 0035203 | 7 | はい | 0.75 mm² | 9.7 mm | 161 kg/km | |
| 0035204 | 7 | はい | 1 mm² | 10.2 mm | 185 kg/km | |
| 0035220 | 2 | いいえ | 1 mm² | 7.9 mm | 98 kg/km | |
| 0035221 | 3 | はい | 1 mm² | 8.2 mm | 111 kg/km | |
| 00352223 | 4 | はい | 1 mm² | 8.7 mm | 130 kg/km | |
| 00352233 | 5 | はい | 1 mm² | 9.5 mm | 153 kg/km | |
| 11356500 | 3 | はい | 1.5 mm² | 8.9 mm | 135 kg/km | |
| 11356501 | 4 | はい | 1.5 mm² | 9.6 mm | 165 kg/km | |
| 11356502 | 3 | はい | 2.5 mm² | 10.3 mm | 190 kg/km | |
| 11356503 | 4 | はい | 2.5 mm² | 11.3 mm | 230 kg/km | |
| 11356504 | 4 | はい | 4 mm² | 13.4 mm | 345 kg/km | |
| 11356505 | 4 | はい | 6 mm² | 15.8 mm | 485 kg/km | |
| 11356506 | 4 | はい | 10 mm² | 19.5 mm | 735 kg/km | |
| 11356507 | 4 | はい | 16 mm² | 22.7 mm | 1200 kg/km |