ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 4G16
電源および制御ケーブル; 4G16; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 色; シールド; 柔軟
特長
- 肉厚減少による省スペース化。
- 押し出し成形のインナーシースにより、さらに頑丈になりました。
- 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
1200 kg/km
銅指数
757.000 kg/km
銅指数 (lb)
5086.832 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
1.21 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
4G16
導体サイズ (mm2)
16 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
4
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
アーマード付
いいえ
外径
22.7 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
ポリ塩化ビニル
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース色
グレー
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
透明
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-1VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
136.2 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
454.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C
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
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500Vの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0035001 | 2 | いいえ | 0.5 mm² | 7 mm | 41.000 kg/km | 75 kg/km |
0035002 | 3 | はい | 0.5 mm² | 7.3 mm | 46.000 kg/km | 83 kg/km |
00350033 | 4 | はい | 0.5 mm² | 7.9 mm | 55.000 kg/km | 99 kg/km |
0035004 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 7.4 mm | 46.000 kg/km | 86 kg/km |
0035005 | 3 | はい | 0.75 mm² | 7.9 mm | 57.000 kg/km | 100 kg/km |
00350063 | 4 | はい | 0.75 mm² | 8.4 mm | 64.000 kg/km | 115 kg/km |
00350163 | 5 | はい | 0.75 mm² | 8.9 mm | 77.000 kg/km | 130 kg/km |
00352013 | 5 | はい | 0.5 mm² | 8.4 mm | 66.000 kg/km | 112 kg/km |
0035202 | 7 | はい | 0.5 mm² | 8.9 mm | 80.000 kg/km | 132 kg/km |
0035203 | 7 | はい | 0.75 mm² | 9.7 mm | 102.000 kg/km | 161 kg/km |
0035204 | 7 | はい | 1 mm² | 10.2 mm | 113.000 kg/km | 185 kg/km |
0035220 | 2 | いいえ | 1 mm² | 7.9 mm | 56.000 kg/km | 98 kg/km |
0035221 | 3 | はい | 1 mm² | 8.2 mm | 65.000 kg/km | 111 kg/km |
00352223 | 4 | はい | 1 mm² | 8.7 mm | 78.000 kg/km | 130 kg/km |
00352233 | 5 | はい | 1 mm² | 9.5 mm | 89.000 kg/km | 153 kg/km |
11356500 | 3 | はい | 1.5 mm² | 8.9 mm | 77.000 kg/km | 135 kg/km |
11356501 | 4 | はい | 1.5 mm² | 9.6 mm | 94.000 kg/km | 165 kg/km |
11356502 | 3 | はい | 2.5 mm² | 10.3 mm | 118.000 kg/km | 190 kg/km |
11356503 | 4 | はい | 2.5 mm² | 11.3 mm | 149.000 kg/km | 230 kg/km |
11356504 | 4 | はい | 4 mm² | 13.4 mm | 222.000 kg/km | 345 kg/km |
11356505 | 4 | はい | 6 mm² | 15.8 mm | 317.000 kg/km | 485 kg/km |
11356506 | 4 | はい | 10 mm² | 19.5 mm | 497.000 kg/km | 735 kg/km |
11356507 | 4 | はい | 16 mm² | 22.7 mm | 757.000 kg/km | 1200 kg/km |