ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 4G10
電源および制御ケーブル; 4G10; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 色; シールド; 柔軟

¥5,751
在庫切れ
型番
11356506
(¥5,751/M)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 4G10 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 4G10 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 4G10 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • 肉厚減少による省スペース化。
  • 押し出し成形のインナーシースにより、さらに頑丈になりました。
  • 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

735 kg/km

銅指数

497.000 kg/km

銅指数 (lb)

3339.703 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧/心-心

4 kV

試験電圧 心/シールド

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

1.91 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

4G10

導体サイズ (mm2)

10 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

アーマード付

いいえ

外径

19.5 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

インナーシース材質 短縮形

ポリ塩化ビニル

インナーシース材質 短縮形

PVC

インナーシース色

グレー

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

透明

線心識別

線心識別

VDE 0293-1
VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

117.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

390.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C
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
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500Vの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
0035001 2 いいえ 0.5 mm² 7 mm 41.000 kg/km 75 kg/km
0035002 3 はい 0.5 mm² 7.3 mm 46.000 kg/km 83 kg/km
00350033 4 はい 0.5 mm² 7.9 mm 55.000 kg/km 99 kg/km
0035004 2 いいえ 0.75 mm² 7.4 mm 46.000 kg/km 86 kg/km
0035005 3 はい 0.75 mm² 7.9 mm 57.000 kg/km 100 kg/km
00350063 4 はい 0.75 mm² 8.4 mm 64.000 kg/km 115 kg/km
00350163 5 はい 0.75 mm² 8.9 mm 77.000 kg/km 130 kg/km
00352013 5 はい 0.5 mm² 8.4 mm 66.000 kg/km 112 kg/km
0035202 7 はい 0.5 mm² 8.9 mm 80.000 kg/km 132 kg/km
0035203 7 はい 0.75 mm² 9.7 mm 102.000 kg/km 161 kg/km
0035204 7 はい 1 mm² 10.2 mm 113.000 kg/km 185 kg/km
0035220 2 いいえ 1 mm² 7.9 mm 56.000 kg/km 98 kg/km
0035221 3 はい 1 mm² 8.2 mm 65.000 kg/km 111 kg/km
00352223 4 はい 1 mm² 8.7 mm 78.000 kg/km 130 kg/km
00352233 5 はい 1 mm² 9.5 mm 89.000 kg/km 153 kg/km
11356500 3 はい 1.5 mm² 8.9 mm 77.000 kg/km 135 kg/km
11356501 4 はい 1.5 mm² 9.6 mm 94.000 kg/km 165 kg/km
11356502 3 はい 2.5 mm² 10.3 mm 118.000 kg/km 190 kg/km
11356503 4 はい 2.5 mm² 11.3 mm 149.000 kg/km 230 kg/km
11356504 4 はい 4 mm² 13.4 mm 222.000 kg/km 345 kg/km
11356505 4 はい 6 mm² 15.8 mm 317.000 kg/km 485 kg/km
11356506 4 はい 10 mm² 19.5 mm 497.000 kg/km 735 kg/km
11356507 4 はい 16 mm² 22.7 mm 757.000 kg/km 1200 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!