ÖLFLEX® 191 7G2,5
電源および制御ケーブル; 7G2.5; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 番号; ULレコグナイズド; 柔軟性
特長
- 複数の認証を持つケーブルは、汎用的な使用を可能にし、部品点数を削減するため、物流の節約を保証します。
- 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能です。
- 120 mm²までの導体断面積に対応しています。
- 肉厚減少による省スペース化。
- DIN EN 50363-4-1(TM5)に準拠した高い耐油性。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した環境、湿った環境、特に油性の環境で使用できます。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
286 kg/km
銅指数
168.000 kg/km
銅指数 (lb)
1128.800 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
定格電圧
600 V AC rms によると UL/CSA
試験電圧
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
7.98 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
7G2.5
導体サイズ (mm2)
2.5 mm²
導体サイズ(AWG)
14 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
7
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
外径
11.3 mm
ケーブル形状
丸型
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定設置
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
45.2 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
169.5 mm
固定配線時の温度範囲
への 90 °C 最大。導体温度 によると UL AWM-40 °C への 70 °C 最大。導体温度 への 90 °C 最大。導体温度 によると CSA AWM
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C 最大。導体温度 への 90 °C 最大。導体温度 によると UL AWM への 90 °C 最大。導体温度 によると CSA AWM
難燃性
はい
に準拠した難燃性
CSA FT1
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-4-1: TM5UL 758に準拠したUL 80℃定格CSA C22.2 No.210-15
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
はい
認証:UL AWM
21098 によると UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
はい
認証:CSA
AWM I A によると CSA C22.2 No. 210AWM II B によると CSA C22.2 No. 210AWM I B によると CSA C22.2 No. 210AWM II A によると CSA C22.2 No. 210
認証:VDE
いいえ
認証:◁HAR▷
いいえ
CPR燃焼性分類
Dca
CPR 低煙密度
s3
CPRドリップの動作
d0
CPR酸性
a3
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
ÖLFLEX® 191の全製品
| 型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0011113 | 3 | はい | 1 mm² | 6.6 mm | 66 kg/km | |
| 0011114 | 4 | はい | 1 mm² | 7.2 mm | 81 kg/km | |
| 0011115 | 5 | はい | 1 mm² | 8.1 mm | 95 kg/km | |
| 0011116 | 7 | はい | 1 mm² | 8.8 mm | 125 kg/km | |
| 0011117 | 12 | はい | 1 mm² | 11.8 mm | 211 kg/km | |
| 0011118 | 18 | はい | 1 mm² | 14.2 mm | 309 kg/km | |
| 0011119 | 25 | はい | 1 mm² | 17.1 mm | 410 kg/km | |
| 0011125 | 9 | はい | 1.5 mm² | 12.6 mm | 230 kg/km | |
| 0011136 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 6.8 mm | 77 kg/km | |
| 0011137 | 3 | はい | 1.5 mm² | 7.2 mm | 91 kg/km | |
| 0011138 | 4 | はい | 1.5 mm² | 8.1 mm | 112 kg/km | |
| 0011139 | 5 | はい | 1.5 mm² | 8.9 mm | 136 kg/km | |
| 0011140 | 7 | はい | 1.5 mm² | 9.9 mm | 179 kg/km | |
| 0011142 | 12 | はい | 1.5 mm² | 13.3 mm | 313 kg/km | |
| 0011143 | 18 | はい | 1.5 mm² | 15.9 mm | 444 kg/km | |
| 0011144 | 25 | はい | 1.5 mm² | 19.3 mm | 713 kg/km | |
| 0011150 | 3 | はい | 2.5 mm² | 8.3 mm | 138 kg/km | |
| 0011151 | 4 | はい | 2.5 mm² | 9 mm | 182 kg/km | |
| 0011152 | 5 | はい | 2.5 mm² | 10.2 mm | 216 kg/km | |
| 0011153 | 7 | はい | 2.5 mm² | 11.3 mm | 286 kg/km | |
| 0011160 | 3 | はい | 4 mm² | 9.9 mm | 202 kg/km | |
| 0011161 | 4 | はい | 4 mm² | 10.8 mm | 245 kg/km | |
| 0011162 | 5 | はい | 4 mm² | 12.1 mm | 286 kg/km | |
| 0011165 | 4 | はい | 6 mm² | 13 mm | 358 kg/km | |
| 0011166 | 5 | はい | 6 mm² | 14.5 mm | 479 kg/km | |
| 0011167 | 7 | はい | 4 mm² | 13.4 mm | 383 kg/km | |
| 0011169 | 4 | はい | 10 mm² | 16.5 mm | 559 kg/km | |
| 0011170 | 5 | はい | 10 mm² | 18.4 mm | 782 kg/km | |
| 0011172 | 4 | はい | 16 mm² | 22.1 mm | 904 kg/km | |
| 0011173 | 5 | はい | 16 mm² | 24.3 mm | 1171 kg/km | |
| 0011175 | 4 | はい | 25 mm² | 25.2 mm | 1299 kg/km | |
| 0011176 | 5 | はい | 25 mm² | 28 mm | 1640 kg/km | |
| 0011178 | 4 | はい | 35 mm² | 28.1 mm | 1703 kg/km | |
| 0011179 | 5 | はい | 35 mm² | 31.5 mm | 2224 kg/km | |
| 0011205 | 4 | はい | 50 mm² | 35.7 mm | 2704 kg/km | |
| 0011206 | 4 | はい | 70 mm² | 43 mm | 4052 kg/km | |
| 0011207 | 4 | はい | 95 mm² | 47.2 mm | 5430 kg/km | |
| 0011208 | 4 | はい | 120 mm² | 54.2 mm | 6290 kg/km | |
| 0011222 | 7 | はい | 0.75 mm² | 8.3 mm | 116 kg/km | |
| 0011223 | 9 | はい | 0.75 mm² | 10.5 mm | 152 kg/km | |
| 0011224 | 12 | はい | 0.75 mm² | 11.2 mm | 194 kg/km |